norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico
03090-30

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica.
La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA (resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.

Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Rango de temperatura:Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.
Ventajas:Manejo rápido y sencillo.
Adecuado para aplicaciones a altas temperaturas.
Con función de retención integrada.
Versión corta.
Ideal para espacios reducidos.
Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 03090-30_Datasheet_32469_Pernos_de_bloqueo_de_acero_o_acero_inoxidable_en_versi_n_corta_con_palanca_exc_ntrica_de_pl_stico--es 156 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
FormaAA1BB1D

D1Carrera
S
LL1L2SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-30-8105aceronegroA31,741,717,912,95M10x153087131,3512 280.84 MXN
03090-30-8206aceronegroA31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 317.52 MXN
03090-30-8308aceronegroA55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 372.96 MXN
03090-30-8410aceronegroA53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 605.36 MXN
03090-30-8105154acerorojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 280.84 MXN
03090-30-8206154acerorojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 317.52 MXN
03090-30-8308154acerorojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 372.96 MXN
03090-30-8410154acerorojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 605.36 MXN
03090-30-18105acero inoxidablenegroA31,741,717,912,95M10x153087131,3512 409.08 MXN
03090-30-18206acero inoxidablenegroA31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 483.84 MXN
03090-30-18308acero inoxidablenegroA55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 656.32 MXN
03090-30-18410acero inoxidablenegroA53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 1,158.08 MXN
03090-30-18105154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153087131,3512 409.08 MXN
03090-30-18206154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,5634108141,8614 483.84 MXN
03090-30-18308154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5842,91210192,31428 656.32 MXN
03090-30-18410154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51049,91512222,81532 1,158.08 MXN

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión corta con palanca excéntrica de plástico y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Color
del componente
FormaAA1BB1D

D1Carrera
S
LL1L2SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-30-9105aceronegroB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 284.48 MXN
03090-30-9206aceronegroB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 322.28 MXN
03090-30-9308aceronegroB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 381.92 MXN
03090-30-9410aceronegroB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 617.12 MXN
03090-30-9105154acerorojo tráfico RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 284.48 MXN
03090-30-9206154acerorojo tráfico RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 322.28 MXN
03090-30-9308154acerorojo tráfico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 381.92 MXN
03090-30-9410154acerorojo tráfico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 617.12 MXN
03090-30-19105acero inoxidablenegroB31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 433.16 MXN
03090-30-19206acero inoxidablenegroB31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 510.44 MXN
03090-30-19308acero inoxidablenegroB55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 696.36 MXN
03090-30-19410acero inoxidablenegroB53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 1,172.64 MXN
03090-30-19105154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15308713171,3512 433.16 MXN
03090-30-19206154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,563410814191,8614 510.44 MXN
03090-30-19308154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5842,9121019242,31428 696.36 MXN
03090-30-19410154acero inoxidablerojo tráfico RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51049,9151222302,81532 1,172.64 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50