norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana endurecida
Forma B: Superficie plana pulida y endurecida
Forma C: Superficie convexa endurecida
Forma D: Superficie serrada tratada en caliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070 Pies del dispositivo con rosca interior 178 kB

Planos (vista completa)

Pies del dispositivo con rosca interior

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDEGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-106X20A9,52M6201210 144.76 MXN
02070-106X40A9,52M6401210 138.88 MXN
02070-110X32A16,53M10321817 231.56 MXN
02070-110X63A16,53M10631817 249.48 MXN
02070-112X32A18,53M12321819 285.88 MXN
02070-112X63A18,53M12631819 309.12 MXN
02070-116X50A234M16502424 355.04 MXN
02070-116X100A234M161002424 393.40 MXN

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDEGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-206X20B9,52M6201210 299.88 MXN
02070-206X40B9,52M6401210 279.16 MXN
02070-210X32B16,53M10321817 340.48 MXN
02070-210X63B16,53M10631817 389.20 MXN
02070-212X32B18,53M12321819 441.84 MXN
02070-212X63B18,53M12631819 452.20 MXN
02070-216X50B234M16502424 511.28 MXN
02070-216X100B234M161002424 536.20 MXN

Pies del dispositivo con rosca interior, forma C superficie convexa y endurecida

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma C superficie convexa y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDGHRTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-306X20C9,5M620151210 325.36 MXN
02070-306X40C9,5M640151210 320.60 MXN
02070-310X32C16,5M1032301817 269.92 MXN
02070-310X63C16,5M1063301817 287.28 MXN
02070-312X32C18,5M1232351819 375.48 MXN
02070-312X63C18,5M1263351819 384.16 MXN
02070-316X50C23M1650402424 589.96 MXN
02070-316X100C23M16100402424 737.80 MXN

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Más información

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma D superficie serrada tratada en caliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-406X20D9,5M6201210 401.80 MXN
02070-406X40D9,5M6401210 360.92 MXN
02070-410X32D16,5M10321817 578.76 MXN
02070-410X63D16,5M10631817 578.76 MXN
02070-412X32D18,5M12321819 649.60 MXN
02070-412X63D18,5M12631819 661.36 MXN
02070-416X50D23M16502424 1,149.12 MXN
02070-416X100D23M161002424 964.32 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50