norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844. Perno de centrado y cuña de sujeción de acero 1.0715. Anillo de sujeción de acero.Versión:Empuñadura negra, recubierta con plástico. Perno de centrado y anillo de sujeción fosfatado. Cuña de sujeción bruñida. Escala de medición grabada con láser.Indicación:Al apretar el tornillo o girar la palanca de sujeción, se tensan ambas cuñas de sujeción en la perforación. Se pueden fijar con fiabilidad uno o más topes regulables de distintos espesores mediante el anillo de sujeción ajustable continuo.Aplicación:Los pernos de sujeción son ideales para fijar topes regulables comunes así como distintos espesores de material a mesas de trama perforada / mesas de soldadura con un Ø de orificio de 16 mm o 28 mm.Ventajas:Rango de sujeción de ajuste progresivo de 0-36 mm y 0-75 mm. Independiente del diámetro y la calidad de la superficie de la perforación (hasta H12). El rango de sujeción se ajusta fácil y previamente con la escala. La retención no afecta la superficie en la perforación. Efecto de tracción hacia abajo también con espesor de material delgado de la mesa (≥8 mm o ≥4 mm). Compatible con topes regulables comunes.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.