23404-06056 | agujero de referencia sin ranura | 6 | 16 | 56 | 17 | 8* | 22 | 2 | 7 | 7 | 40 | | | 1,452.92 MXN | |
23404-08062 | agujero de referencia sin ranura | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 1,346.80 MXN | |
23404-10074 | agujero de referencia sin ranura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 1,436.40 MXN | |
23404-12086 | agujero de referencia sin ranura | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 1,652.56 MXN | |
23404-16104 | agujero de referencia sin ranura | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 1,987.72 MXN | |
23404-20128 | agujero de referencia sin ranura | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 2,718.24 MXN | |
23404-25160 | agujero de referencia sin ranura | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 3,778.60 MXN | |
23404-108062 | agujero de referencia con ranura | 8 | 16 | 62 | 20 | 11* | 22 | 2 | 9 | 7 | 40 | | | 1,745.80 MXN | |
23404-110074 | agujero de referencia con ranura | 10 | 22 | 74 | 24 | 12* | 26 | 3 | 11,4 | 16 | 90 | | | 1,844.36 MXN | |
23404-112086 | agujero de referencia con ranura | 12 | 25 | 86 | 28 | 13* | 30 | 4 | 13,8 | 26 | 150 | | | 2,087.96 MXN | |
23404-116104 | agujero de referencia con ranura | 16 | 32 | 105 | 34 | 16* | 37 | 5 | 18,3 | 52 | 300 | | | 2,484.44 MXN | |
23404-120128 | agujero de referencia con ranura | 20 | 42 | 129 | 41 | 18* | 47 | 6 | 22,8 | 100 | 650 | | | 3,336.48 MXN | |
23404-125160 | agujero de referencia con ranura | 25 | 50 | 163 | 54 | 26* | 55 | 8 | 28,3 | 210 | 1200 | | | 4,430.16 MXN | |