norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cobre o aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Juntas tóricas según DIN 7603 forma A. Se utilizan para sellar uniones atornilladas estáticas. Impiden las fugas de líquidos o gases hacia el exterior, a la vez que protegen el sistema frente a la penetración de polvo, suciedad y líquidos.

Las juntas tóricas de cobre y aluminio pueden utilizarse en todas partes gracias a su resistencia a la corrosión, excepto con algunos ácidos agresivos. Por su estructura blanda se amoldan a todas las irregularidades de las piezas a unir por atornillado, creando así una elevada estanqueidad.

Las juntas tóricas se utilizan, p. ej., con los tornillos tapón DIN 908 y los tornillos huecos.
Rango de temperatura:Cobre máx. 300 °C.
Aluminio máx. 200 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23901 Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio 123 kB

Planos

Juntas tóricas DIN 7603 cobre o aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D2HTamaño nominalAdecuado
para rosca de
pulgadas
Adecuado
para rosca de
mm
CADAcc.PrecioPedir
23901-110400080Acobre4,27,914x8-- 2.80 MXN
23901-110500075Acobre5,27,415x7,5-- 2.80 MXN
23901-110650095Acobre6,79,416,5x9,5-- 2.80 MXN
23901-110800115Acobre8,211,418x11,5-M8x1 2.80 MXN
23901-111000135Acobre10,213,4110x13,5G1/8M10x1 2.80 MXN
23901-111200155Acobre12,215,41,512x15,5-M12x1,5 3.64 MXN
23901-111200160Acobre12,215,91,512x16-M12x1,5 4.48 MXN
23901-111400180Acobre14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 6.44 MXN
23901-111400200Acobre14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 6.44 MXN
23901-111600200Acobre16,219,91,516x20-M16x1,5 5.60 MXN
23901-111700210Acobre17,220,91,517x21G3/8- 7.84 MXN
23901-111800220Acobre18,221,91,518x22-M18x1,5 8.40 MXN
23901-112000240Acobre20,223,91,520x24-M20x1,5 9.24 MXN
23901-112100260Acobre21,225,91,521x26G1/2- 9.80 MXN
23901-112200270Acobre22,226,91,522x27-M22x1,5 10.36 MXN
23901-112400290Acobre24,328,9224x29-M24x1,5 14.56 MXN
23901-112600310Acobre26,330,9226x31-M26x1,5 19.04 MXN
23901-112700320Acobre27,331,9227x32G3/4M27x2 19.32 MXN
23901-113000360Acobre30,335,9230x36G7/8M30x1,5 22.68 MXN
23901-113300390Acobre33,338,9233x39G1M33x2 29.12 MXN
23901-113600420Acobre36,341,9236x42-M36x1,5 34.44 MXN
23901-113800440Acobre38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 36.68 MXN
23901-114200490Acobre42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 39.76 MXN
23901-114500520Acobre45,351,9245x52-M45x1,5 40.04 MXN
23901-114800550Acobre48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 52.92 MXN
23901-115000570Acobre50,256,9250x57-- 53.76 MXN
23901-115200600Acobre52,559,82,552x60-M52x1,5 68.04 MXN
23901-115600640Acobre56,563,82,556x64-M56x2 79.80 MXN
23901-116000680Acobre60,567,82,560x68G2M60x2 91.84 MXN
23901-210400080Aaluminio4,27,914x8-- 2.80 MXN
23901-210500075Aaluminio5,27,415x7,5-- 2.80 MXN
23901-210650095Aaluminio6,79,416,5x9,5-- 2.80 MXN
23901-210800115Aaluminio8,211,418x11,5-M8x1 2.80 MXN
23901-211000135Aaluminio10,213,4110x13,5G1/8M10x1 2.80 MXN
23901-211200155Aaluminio12,215,41,512x15,5-M12x1,5 2.80 MXN
23901-211200160Aaluminio12,215,91,512x16-M12x1,5 2.80 MXN
23901-211400180Aaluminio14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 2.80 MXN
23901-211400200Aaluminio14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 2.80 MXN
23901-211600200Aaluminio16,219,91,516x20-M16x1,5 2.80 MXN
23901-211700210Aaluminio17,220,91,517x21G3/8- 2.80 MXN
23901-211800220Aaluminio18,221,91,518x22-M18x1,5 2.80 MXN
23901-212000240Aaluminio20,223,91,520x24-M20x1,5 3.92 MXN
23901-212100260Aaluminio21,225,91,521x26G1/2- 4.76 MXN
23901-212200270Aaluminio22,226,91,522x27-M22x1,5 5.32 MXN
23901-212400290Aaluminio24,328,9224x29-M24x1,5 7.00 MXN
23901-212600310Aaluminio26,330,9226x31-M26x1,5 8.40 MXN
23901-212700320Aaluminio27,331,9227x32G3/4M27x2 10.08 MXN
23901-213000360Aaluminio30,335,9230x36G7/8M30x1,5 10.36 MXN
23901-213300390Aaluminio33,338,9233x39G1M33x2 29.12 MXN
23901-214200490Aaluminio42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 33.04 MXN
23901-214500520Aaluminio45,351,9245x52-M45x1,5 36.96 MXN
23901-214800550Aaluminio48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 41.16 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50