|
|
21597-20Pernos de expulsión de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pernos de expulsión de acero de cementación 1.7139.Versión:templado por cementación.Indicación:Los pernos de expulsión de acero para la construcción de herramientas y moldes ofrecen una solución fiable para los cometidos precisos de expulsión y desmoldeo en los procesos de fabricación complejos. Estos pernos de expulsión representan la precisión, robustez y durabilidad.
Los pernos de expulsión de acero ofrecen una excelente estabilidad y capacidad de carga. Sirven para sacar de moldes o herramientas las piezas moldeadas o mecanizadas por inyección, así como otras piezas, de forma segura y precisa.
Los pernos de expulsión cuentan con un guiado preciso que garantiza un movimiento uniforme. Esto permite un desmoldeo y procesos de expulsión sin problemas, lo que incrementa la calidad de los productos finales, a la vez que reduce al mínimo el desgaste.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21597-20-10060 | 10 | M6 | 60 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 381.64 MXN | | 21597-20-10070 | 10 | M6 | 70 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 388.64 MXN | | 21597-20-10080 | 10 | M6 | 80 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 395.36 MXN | | 21597-20-10100 | 10 | M6 | 100 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 406.00 MXN | | 21597-20-10120 | 10 | M6 | 120 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 419.44 MXN | | 21597-20-10140 | 10 | M6 | 140 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 | | | 433.16 MXN | | 21597-20-14060 | 14 | M8 | 60 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 412.44 MXN | | 21597-20-14070 | 14 | M8 | 70 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 425.32 MXN | | 21597-20-14080 | 14 | M8 | 80 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 436.24 MXN | | 21597-20-14100 | 14 | M8 | 100 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 439.60 MXN | | 21597-20-14120 | 14 | M8 | 120 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 446.88 MXN | | 21597-20-14140 | 14 | M8 | 140 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 457.80 MXN | | 21597-20-14160 | 14 | M8 | 160 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 480.76 MXN | | 21597-20-14180 | 14 | M8 | 180 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 507.64 MXN | | 21597-20-14200 | 14 | M8 | 200 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 | | | 547.40 MXN | | 21597-20-18070 | 18 | M10 | 70 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 472.92 MXN | | 21597-20-18080 | 18 | M10 | 80 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 479.64 MXN | | 21597-20-18100 | 18 | M10 | 100 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 488.04 MXN | | 21597-20-18120 | 18 | M10 | 120 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 507.64 MXN | | 21597-20-18140 | 18 | M10 | 140 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 549.08 MXN | | 21597-20-18160 | 18 | M10 | 160 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 555.80 MXN | | 21597-20-18180 | 18 | M10 | 180 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 572.88 MXN | | 21597-20-18200 | 18 | M10 | 200 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 593.60 MXN | | 21597-20-18220 | 18 | M10 | 220 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 610.40 MXN | | 21597-20-18240 | 18 | M10 | 240 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 | | | 637.84 MXN | | 21597-20-20080 | 20 | M12 | 80 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 514.64 MXN | | 21597-20-20100 | 20 | M12 | 100 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 535.64 MXN | | 21597-20-20120 | 20 | M12 | 120 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 549.08 MXN | | 21597-20-20140 | 20 | M12 | 140 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 582.68 MXN | | 21597-20-20160 | 20 | M12 | 160 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 599.48 MXN | | 21597-20-20180 | 20 | M12 | 180 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 626.92 MXN | | 21597-20-20200 | 20 | M12 | 200 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 654.92 MXN | | 21597-20-20220 | 20 | M12 | 220 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 682.08 MXN | | 21597-20-20240 | 20 | M12 | 240 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 | | | 705.32 MXN | | 21597-20-24070 | 24 | M12 | 70 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 596.40 MXN | | 21597-20-24080 | 24 | M12 | 80 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 609.00 MXN | | 21597-20-24100 | 24 | M12 | 100 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 626.92 MXN | | 21597-20-24120 | 24 | M12 | 120 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 661.64 MXN | | 21597-20-24140 | 24 | M12 | 140 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 688.80 MXN | | 21597-20-24160 | 24 | M12 | 160 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 729.12 MXN | | 21597-20-24180 | 24 | M12 | 180 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 763.84 MXN | | 21597-20-24200 | 24 | M12 | 200 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 807.52 MXN | | 21597-20-24220 | 24 | M12 | 220 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 852.32 MXN | | 21597-20-24240 | 24 | M12 | 240 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 885.36 MXN | | 21597-20-24260 | 24 | M12 | 260 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 943.60 MXN | | 21597-20-24280 | 24 | M12 | 280 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 | | | 1,029.84 MXN | | 21597-20-30180 | 30 | M16 | 180 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 | | | 1,019.20 MXN | | 21597-20-30220 | 30 | M16 | 220 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 | | | 1,127.84 MXN | | 21597-20-30260 | 30 | M16 | 260 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 | | | 1,246.84 MXN | | 21597-20-30300 | 30 | M16 | 300 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 | | | 1,312.36 MXN | | 21597-20-30340 | 30 | M16 | 340 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 | | | 1,451.52 MXN | | 21597-20-40260 | 40 | M20 | 260 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 | | | 1,733.48 MXN | | 21597-20-40300 | 40 | M20 | 300 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 | | | 1,897.00 MXN | | 21597-20-40340 | 40 | M20 | 340 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 | | | 2,048.76 MXN | | 21597-20-40380 | 40 | M20 | 380 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 | | | 2,211.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|