norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Árbol de acero inoxidable.
Carcasa de plástico.
Cubierta del cable de PVC.
Versión:Carcasa negra.
Conexión plana de 8 polos, 1x clavija.
Radio de curvatura del cable > 17 mm (instalación fija).
Indicación:Para velocidades ≤ 600 min-1.
Fácil montaje para ejes huecos de máx. ø 20 mm.
Conexión enchufable a los indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
El suministro de la tensión de alimentación y del consumo de corriente del sensor tiene lugar por medio de la electrónica.
La resolución y el rango de medición dependen de la electrónica.
Datos técnicos:- Sensor de medición rotativo
- El palpado es magnético por medio de una rueda polar de 18 polos de 5 mm
- Tipo de protección IP 65; EN60529
Rango de temperatura:- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de almacenamiento -10…70 °C
Montaje:El montaje debe realizarse de acuerdo con la información de usuario suministrada.Accesorios:Indicadores de posicionamiento 21700 y 21702.
Casquillos reductores 21740.
Tener en cuenta:No está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Dirección de rotación
2) Placa de estanqueidad
3) Tornillo de sujeción M3 (2x120°)
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21730 Sensores de eje hueco con palpado magnético 318 kB

Planos

Sensores de eje hueco con palpado magnético

Selección/filtro de artículos

ReferenciaHL

PCADAcc.PrecioPedir
21730-05005235,2500 7,424.20 MXN
21730-10005235,21000 7,519.68 MXN
21730-20005235,22000 7,584.08 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50