|
|
22420Cremalleras de acero Dentado fresado, dentado recto, ángulo de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural.Indicación:Las cremalleras son adecuadas para un montaje continuo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Módulo | B | H | H1 | L Longitud nominal | L Longitud real | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22420-010150X1000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1000 | 1002,17 | | | 1,066.52 MXN | | 22420-010150X2000 | 1 | 15 | 15 | 14 | 2000 | 2001,19 | | | 2,437.68 MXN | | 22420-010150X500 | 1 | 15 | 15 | 14 | 500 | 499,51 | | | 535.08 MXN | | 22420-015170X1000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 1000 | 1003,74 | | | 1,466.64 MXN | | 22420-015170X2000 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 2000 | 2002,77 | | | 2,930.76 MXN | | 22420-015170X500 | 1,5 | 17 | 17 | 15,5 | 500 | 499,51 | | | 735.00 MXN | | 22420-020200X1000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1000 | 1005,31 | | | 1,328.88 MXN | | 22420-020200X2000 | 2 | 20 | 20 | 18 | 2000 | 2004,34 | | | 2,656.36 MXN | | 22420-020200X500 | 2 | 20 | 20 | 18 | 500 | 502,65 | | | 775.60 MXN | | 22420-025250X1000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 | 1005,31 | | | 1,612.52 MXN | | 22420-025250X2000 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 | 2002,77 | | | 3,224.76 MXN | | 22420-025250X500 | 2,5 | 25 | 25 | 22,5 | 500 | 502,65 | | | 805.00 MXN | | 22420-030300X1000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 1000 | 1008,45 | | | 2,183.16 MXN | | 22420-030300X2000 | 3 | 30 | 30 | 27 | 2000 | 2007,48 | | | 3,841.88 MXN | | 22420-030300X500 | 3 | 30 | 30 | 27 | 500 | 499,51 | | | 1,090.60 MXN | | 22420-040300X1000 | 4 | 30 | 30 | 26 | 1000 | 1005,31 | | | 1,946.56 MXN | | 22420-040300X2000 | 4 | 30 | 30 | 26 | 2000 | 2010,62 | | | 3,890.04 MXN | | 22420-040400X500 | 4 | 40 | 40 | 36 | 500 | 502,65 | | | 1,412.04 MXN | | 22420-040400X1000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 1000 | 1005,31 | | | 2,824.36 MXN | | 22420-040400X2000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 2000 | 2010,62 | | | 5,421.64 MXN | | 22420-040400X3000 | 4 | 40 | 40 | 36 | 3000 | 3003,36 | | | 7,910.28 MXN | | 22420-050500X500 | 5 | 50 | 50 | 45 | 500 | 502,65 | | | 1,922.48 MXN | | 22420-050500X1000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 1000 | 1005,31 | | | 3,846.36 MXN | | 22420-050500X2000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 2000 | 2010,62 | | | 7,500.92 MXN | | 22420-050500X3000 | 5 | 50 | 50 | 45 | 3000 | 3000,22 | | | 12,118.68 MXN | | 22420-060600X1000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 1000 | 1017,88 | | | 5,191.20 MXN | | 22420-060600X2000 | 6 | 60 | 60 | 54 | 2000 | 2016,9 | | | 10,139.08 MXN | | 22420-080800X1000 | 8 | 80 | 80 | 72 | 1000 | 1005,31 | | | 10,268.72 MXN | | 22420-080800X2000 | 8 | 80 | 80 | 72 | 2000 | 2010,62 | | | 20,537.16 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|