|
|
22425Cremalleras redondas de acero Dentado fresado, dentado recto,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Diámetro exterior pulido, tolerancia h6.Indicación:Las cremalleras tienen dientes fresados en la parte superior. De esta forma, se dan tolerancias negativas con las medidas H y H1: Hasta el módulo 2: -0,2 mm. Módulos de 2,5 a 3: -0,3 mm.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Módulo | B | D | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22425-010060X500 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 500 |  | | 1,592.08 MXN | | 22425-010060X1000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1000 |  | | 2,653.28 MXN | | 22425-010060X2000 | 1 | 6 | 10 | 10 | 9 | 2000 |  | | 5,306.00 MXN | | 22425-015090X500 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 500 |  | | 1,592.08 MXN | | 22425-015090X1000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 1000 |  | | 2,653.28 MXN | | 22425-015090X2000 | 1,5 | 9 | 15 | 15 | 13,5 | 2000 |  | | 5,306.00 MXN | | 22425-020120X500 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 500 |  | | 1,697.64 MXN | | 22425-020120X1000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 1000 |  | | 3,183.88 MXN | | 22425-020120X2000 | 2 | 12 | 20 | 20 | 18 | 2000 |  | | 7,679.00 MXN | | 22425-025150X500 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 500 |  | | 1,909.60 MXN | | 22425-025150X1000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 1000 |  | | 3,289.72 MXN | | 22425-025150X2000 | 2,5 | 15 | 25 | 25 | 22,5 | 2000 |  | | 6,579.44 MXN | | 22425-030180X500 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 500 |  | | 2,121.84 MXN | | 22425-030180X1000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 1000 |  | | 3,395.84 MXN | | 22425-030180X2000 | 3 | 18 | 30 | 30 | 27 | 2000 |  | | 6,791.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|