|
|
22430Ruedas cónicas de acero, relación 1:1 Dentado fresado, dentado... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto. Ángulo de presión de 20°, acabado natural. Ángulo axial = 90°.Indicación de pedido:Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Relación de transmisión | Módulo | Número de dientes | A | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | Contrarrueda adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22430-010110016 | 1:1 | 1 | 16 | 16 | 4 | 17,4 | 16 | 13,3 | 4 | 11,2 | 6,7 | 22430-010110016 | | | 347.48 MXN | | 22430-010110019 | 1:1 | 1 | 19 | 18 | 4 | 20,4 | 19 | 15,3 | 4 | 11,8 | 6,6 | 22430-010110019 | | | 356.72 MXN | | 22430-010110022 | 1:1 | 1 | 22 | 20 | 4,7 | 23,4 | 22 | 16,3 | 5 | 12,8 | 6,1 | 22430-010110022 | | | 399.28 MXN | | 22430-010110026 | 1:1 | 1 | 26 | 22 | 5,5 | 27,4 | 26 | 20,3 | 5 | 13,3 | 7 | 22430-010110026 | | | 445.48 MXN | | 22430-010110030 | 1:1 | 1 | 30 | 26 | 6,4 | 31,4 | 30 | 20,3 | 5 | 16 | 8 | 22430-010110030 | | | 514.92 MXN | | 22430-015110016 | 1:1 | 1,5 | 16 | 26 | 6 | 26,1 | 24 | 20,3 | 8 | 18,9 | 12,2 | 22430-015110016 | | | 381.92 MXN | | 22430-015110019 | 1:1 | 1,5 | 19 | 30 | 7 | 30,6 | 28,5 | 20,3 | 8 | 21,3 | 11,6 | 22430-015110019 | | | 425.04 MXN | | 22430-015110022 | 1:1 | 1,5 | 22 | 33 | 7,5 | 35,1 | 33 | 25,3 | 8 | 22,5 | 12,7 | 22430-015110022 | | | 482.72 MXN | | 22430-015110026 | 1:1 | 1,5 | 26 | 36 | 8,5 | 41,1 | 39 | 28,3 | 8 | 23,2 | 12 | 22430-015110026 | | | 556.92 MXN | | 22430-015110030 | 1:1 | 1,5 | 30 | 42 | 10 | 47,1 | 45 | 30 | 12 | 27,2 | 12,1 | 22430-015110030 | | | 700.28 MXN | | 22430-020110016 | 1:1 | 2 | 16 | 33 | 8 | 34,8 | 32 | 25,3 | 8 | 23,5 | 13,6 | 22430-020110016 | | | 451.64 MXN | | 22430-020110019 | 1:1 | 2 | 19 | 36 | 9 | 40,8 | 38 | 25,3 | 8 | 24,2 | 12 | 22430-020110019 | | | 550.48 MXN | | 22430-020110022 | 1:1 | 2 | 22 | 42 | 10 | 46,8 | 44 | 30,3 | 10 | 27,9 | 14 | 22430-020110022 | | | 651.84 MXN | | 22430-020110026 | 1:1 | 2 | 26 | 48 | 12 | 54,8 | 52 | 35,3 | 12 | 31,4 | 13,7 | 22430-020110026 | | | 977.48 MXN | | 22430-020110030 | 1:1 | 2 | 30 | 54 | 13 | 62,8 | 60 | 40,3 | 12 | 34,1 | 17 | 22430-020110030 | | | 1,181.32 MXN | | 22430-025110016 | 1:1 | 2,5 | 16 | 40 | 10 | 43,5 | 40 | 30,3 | 12 | 28,1 | 15,2 | 22430-025110016 | | | 684.32 MXN | | 22430-025110019 | 1:1 | 2,5 | 19 | 42 | 11 | 51 | 47,5 | 35,3 | 12 | 27,1 | 13 | 22430-025110019 | | | 883.12 MXN | | 22430-025110022 | 1:1 | 2,5 | 22 | 48 | 12 | 58,5 | 55 | 45,3 | 12 | 30,1 | 15,7 | 22430-025110022 | | | 945.00 MXN | | 22430-025110026 | 1:1 | 2,5 | 26 | 54 | 15 | 68,5 | 65 | 45,3 | 15 | 33,2 | 16 | 22430-025110026 | | | 1,100.96 MXN | | 22430-025110030 | 1:1 | 2,5 | 30 | 64 | 16 | 78,5 | 75 | 50,3 | 15 | 39 | 20 | 22430-025110030 | | | 1,357.72 MXN | | 22430-030110016 | 1:1 | 3 | 16 | 46 | 12 | 52,2 | 48 | 40,3 | 12 | 31,7 | 18,1 | 22430-030110016 | | | 801.64 MXN | | 22430-030110019 | 1:1 | 3 | 19 | 54 | 13 | 61,2 | 57 | 40,3 | 14 | 36 | 17,1 | 22430-030110019 | | | 917.28 MXN | | 22430-030110022 | 1:1 | 3 | 22 | 58 | 15 | 70,2 | 66 | 50,3 | 15 | 36,9 | 17,1 | 22430-030110022 | | | 1,032.64 MXN | | 22430-030110026 | 1:1 | 3 | 26 | 64 | 17 | 82,2 | 78 | 50,3 | 15 | 38,4 | 18 | 22430-030110026 | | | 1,311.52 MXN | | 22430-030110030 | 1:1 | 3 | 30 | 74 | 19 | 94,2 | 90 | 60,3 | 20 | 43,8 | 22 | 22430-030110030 | | | 1,450.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|