norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22400-20

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Indicación:Hasta 70 dientes, con cubo en uno de los lados; arandela a partir de 80 dientes. Las ruedas dentadas cilíndricas disponen de un agujero de centrado o están preperforadas (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D2 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran las ruedas dentadas. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cubo
Forma B: sin cubo
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22400-20 Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 279 kB

Planos (vista completa)

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma A, con cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAcc.PrecioPedir
22400-20-1115170012Acon cubo1,51217211881430 699.44 MXN
22400-20-1115170013Acon cubo1,5131722,519,581530 700.00 MXN
22400-20-1115170014Acon cubo1,51417242181730 717.64 MXN
22400-20-1115170015Acon cubo1,5151725,522,581830 735.28 MXN
22400-20-1115170018Acon cubo1,51817302782030 799.12 MXN
22400-20-1115170020Acon cubo1,52017333082530 880.04 MXN
22400-20-1115170024Acon cubo1,524173936102530 1,003.52 MXN
22400-20-1115170025Acon cubo1,5251740,537,5102530 1,031.80 MXN
22400-20-1115170030Acon cubo1,530174845123030 1,173.76 MXN
22400-20-1115170040Acon cubo1,540176360124030 1,413.44 MXN
22400-20-1115170050Acon cubo1,550177875145030 1,793.12 MXN
22400-20-1115170060Acon cubo1,560179390166030 2,123.80 MXN
22400-20-1115170070Acon cubo1,57017108105167030 2,713.20 MXN

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Más información

Planos

Ruedas dentadas cilíndricas de acero inoxidable, módulo 1,5
Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°, forma B, sin cubo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
MóduloNúmero
de
dientes
B

DD1D2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
22400-20-1215170080Bsin cubo1,5801712312016 3,308.76 MXN
22400-20-1215170120Bsin cubo1,51201718318016 8,677.76 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50