norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Conjuntos de rueda helicoidal

Un conjunto de rueda helicoidal se compone de un tornillo sinfín y una rueda helicoidal. Sirve para transmitir la potencia en ángulo recto con desfase de altura simultáneo. La impulsión se suele generar mediante el sinfín. Las ruedas/tornillos sinfín solo se pueden combinar para formar un conjunto de rueda helicoidal si están garantizadas la misma distancia entre ejes e igual relación de transmisión. Las distancias entre ejes se mantienen en stock en una densa gradación de 17 mm a 80 mm. Cada distancia tiene varias transmisiones donde elegir.
Los conjuntos de rueda helicoidal de norelem sirven para fabricar engranajes helicoidales con eje en ángulo de 90º. Con un conjunto de rueda helicoidal se pueden realizar transmisiones/ reducciones a lento muy amplias (de hasta 100:1).

Otras ventajas:

- Funcionamiento silencioso
- Bajas vibraciones

Tornillos sinfín de acero

Los tornillos sinfín de acero templado por cementación de norelem tienen rosca cuadrada, flancos rectificados y perforaciones. El dentado tiene flancos de forma K. Además, los conjuntos de rueda helicoidal ya vienen perforados.

Ruedas helicoidales

La gama de productos de norelem ofrece ruedas helicoidales únicamente de bronce. La razón es muy simple: el bronce es el material que ofrece mejores características de deslizamiento y marcha de emergencia, a diferencia de otros materiales. Pero además contiene aluminio, que aporta una elevada resistencia química Las ruedas helicoidales son óptimas para un funcionamiento continuo a alto régimen y momentos de torsión.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50