DescripciónMaterial:Tubo de precisión según DIN EN 10305, acero inoxidable 1.4301.
Husillo roscado trapezoidal, rosca a la derecha, enrollado, acero inoxidable 1.4301.
Indicación:Gama de velocidad media, autobloqueante.
Carrera S = Longitud L – (2 x L2 + J).A petición:Rosca a la izquierda, 2 pernos de accionamiento, otras carreras o volantes.Accesorios:- Guías de acero inoxidable 29120, 29130, 29135
- Elementos de sujeción del sistema de conexión de tubosPrincipio de función:El movimiento giratorio del husillo roscado se traduce en un movimiento de salida lineal del carro guía.Características especiales: