norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadra articulada de fundición inyectada de cinc.
Casquillo de rodamiento de acero.
Versión:Escuadra articulada lacada con aspecto de aluminio.
Casquillo de rodamiento cincado.
Indicación:Las escuadras articuladas son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

La escuadra articulada actúa como punto de giro fijo para los perfiles que se entrecruzan. Con el tornillo apretado, la posición de giro alrededor del casquillo de rodamiento puede moverse libremente.
Las escuadras articuladas se utilizan por lo general en combinación con una escuadra de fijación.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10266 Escuadras articuladas tipo I 331 kB

Planos

Escuadras articuladas tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
ABD

D1HLTCADAcc.PrecioPedir
10266-06I6152476,527275 224.56 MXN
10266-08I8203298,835,2365,5 233.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50