norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico
10265_C

Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Escuadra de fijación de fundición inyectada de cinc.
Palanca excéntrica de fundición de aluminio.
Cuerpo base de acero.
Versión:Escuadra de fijación lacada color aluminio.
Palanca excéntrica con recubrimiento de polvo negro.
Pieza de acero bruñido.
Tuerca corredera en ranura cincada.
Indicación:Las escuadras de fijación son aptas para unir dos perfiles de la misma serie constructiva, que hacen contacto con sus superficies laterales y se cruzan en un ángulo discrecional.

Al soltar el tornillo, ambas fijaciones quedan liberadas, lo cual permite un giro libre y un desplazamiento longitudinal de los perfiles. Las escuadras de fijación se utilizan por lo general en pares o en combinación con una escuadra articulada.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 10265_C Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico 306 kB

Planos

Escuadra de fijación, forma C, con módulo de sujeción excéntrico

Selección/filtro de artículos

Referencia

TipoAncho
de
ranura
FormaVersión 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
10265-0615I6Ccon módulo de sujeción excéntrico156,335,72415273462736,25290 1,192.80 MXN
10265-0820I8Ccon módulo de sujeción excéntrico20947,53220364483652,363100 1,367.52 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50