|
|
12001Cilindros compactos neumáticos DIN ISO 21287, de acción doble... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Tubo cilíndrico: aluminio. Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión. Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021). Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.Versión:Tubo cilíndrico anodizado. Tapa de extremo: acabado natural. Vástago de pistón: acabado natural.Indicación:Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 21287. Vástago de pistón con rosca exterior e interior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.
Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.Datos técnicos:Funcionamiento: de acción doble. Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado. Presión de servicio: 1 a 10 bar. Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara. Posición de montaje: opcional. Detección de posición para interruptor de proximidad. Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca interior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Ø de cilindro | Carrera S | A | B | D | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | T | T1 | T2 | SW | F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N) | F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
12001-0200101 | rosca interior | 20 | 10 | 22 | 37 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 47±0,5 | 10 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,196.72 MXN | | 12001-0200251 | rosca interior | 20 | 25 | 22 | 37 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 62±0,5 | 10 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,231.16 MXN | | 12001-0200501 | rosca interior | 20 | 50 | 22 | 37 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 87±0,5 | 10 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,302.28 MXN | | 12001-0250101 | rosca interior | 25 | 10 | 26 | 41 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 49±0,5 | 10 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,341.48 MXN | | 12001-0250251 | rosca interior | 25 | 25 | 26 | 41 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 64±0,5 | 10 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,413.44 MXN | | 12001-0250501 | rosca interior | 25 | 50 | 26 | 41 | M6 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 89±0,5 | 10 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,540.00 MXN | | 12001-0320101 | rosca interior | 32 | 10 | 32,5 | 49,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 54±0,5 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,474.76 MXN | | 12001-0320251 | rosca interior | 32 | 25 | 32,5 | 49,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 69±0,5 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,602.72 MXN | | 12001-0320501 | rosca interior | 32 | 50 | 32,5 | 49,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 94±0,5 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,812.16 MXN | | 12001-0400101 | rosca interior | 40 | 10 | 38 | 57,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 55±0,7 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 1,942.36 MXN | | 12001-0400251 | rosca interior | 40 | 25 | 38 | 57,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 70±0,7 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 2,092.72 MXN | | 12001-0400501 | rosca interior | 40 | 50 | 38 | 57,2 | M8 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 95±0,7 | 12 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 2,319.52 MXN | |
|
Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Ø de cilindro | Carrera S | A | B | D | D1 | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | T | T1 | T2 | SW | F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N) | F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
12001-0200102 | rosca exterior | 20 | 10 | 22 | 37 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 47±0,5 | 16 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,196.72 MXN | | 12001-0200252 | rosca exterior | 20 | 25 | 22 | 37 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 62±0,5 | 16 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,231.16 MXN | | 12001-0200502 | rosca exterior | 20 | 50 | 22 | 37 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 87±0,5 | 16 | 6 | M5 | 4 | 7 | 12,3 | 4,2 | 2,5 | 8 | 188 | 142 | | | 1,302.28 MXN | | 12001-0250102 | rosca exterior | 25 | 10 | 26 | 41 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 49±0,5 | 16 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,341.48 MXN | | 12001-0250252 | rosca exterior | 25 | 25 | 26 | 41 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 64±0,5 | 16 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,413.44 MXN | | 12001-0250502 | rosca exterior | 25 | 50 | 26 | 41 | M8 | 10 | M5 | 4,2 | 7,5 | 6 | 89±0,5 | 16 | 6 | M5 | 3 | 7,5 | 13,5 | 4,2 | 2,5 | 8 | 295 | 248 | | | 1,540.00 MXN | | 12001-0320102 | rosca exterior | 32 | 10 | 32,5 | 49,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 54±0,5 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,474.76 MXN | | 12001-0320252 | rosca exterior | 32 | 25 | 32,5 | 49,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 69±0,5 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,602.72 MXN | | 12001-0320502 | rosca exterior | 32 | 50 | 32,5 | 49,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 94±0,5 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,5 | 2 | 10 | 482 | 415 | | | 1,812.16 MXN | | 12001-0400102 | rosca exterior | 40 | 10 | 38 | 57,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 55±0,7 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 1,942.36 MXN | | 12001-0400252 | rosca exterior | 40 | 25 | 38 | 57,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 70±0,7 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 2,092.72 MXN | | 12001-0400502 | rosca exterior | 40 | 50 | 38 | 57,2 | M10x1,25 | 12 | M6 | 5,2 | 9 | 6 | 95±0,7 | 19 | 7 | G1/8 | - | 7,5 | 15 | 4,2 | 2 | 10 | 754 | 687 | | | 2,319.52 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|