norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal tamaño de sistema 138 mm
42220-10

Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal tamaño...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Las placas de apoyo UNILOCK se adaptan directamente a la mesa de máquinas con ranuras en T o un sistema de trama perforada. Gracias a su estructura variable se pueden posicionar de forma flexible en la mesa de máquinas. Así, cada posición en la mesa de la máquina se puede abarcar con las placas de base.
Gracias a su construcción estable, estas placas de apoyo son ideales con elemento de base para piezas grandes y pesadas.
A petición:Otras versiones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M12
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42220-10 Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal tamaño de sistema 138 mm 246 kB

Planos

Placas de base UNILOCK de 5 ejes para sujeción universal tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaH

CADAcc.PrecioPedir
42220-10-2352350502550 17,136.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50