norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Los módulos de sujeción doble UNILOCK son especialmente adecuados para la sujeción directa de piezas de trabajo. De este modo, las piezas de trabajo con geometría compleja se pueden mecanizar completamente en 4 y 5 lados.
Los módulos de sujeción doble UNILOCK se pueden montar en todas las posiciones.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión). El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 se pueden alcanzar las siguientes fuerzas de agarre:
Fuerza de agarre (M10) 35.000N
Fuerza de agarre (M12) 50.000N
Fuerza de agarre (M16) 75.000N

Volumen de suministro:
1 módulo de sujeción doble incl. 3 conexiones neumáticas.
Datos técnicos:Presión de abertura: 6 bar, aire lubricado
Presión de turbo: 6 bar
Conexión de aire: G1/8
Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42782 Módulo de sujeción doble UNILOCK 285 kB

Planos

Módulo de sujeción doble UNILOCK

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50