norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO Tamaño de sistema 80 mm
42201-15

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO Tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Con el módulo de base de 5 ejes VARIO de UNILOCK es posible adoptar posiciones flexibles al sujetar piezas de trabajo y dispositivos.
El módulo de base VARIO puede fijarse a través del carril de la base con uno o dos pernos de sujeción UNILOCK. Si se utilizan dos pernos de sujeción, se conduce el carril entre los pernos de sujeción y solo se puede mover hacia delante o hacia detrás en la dirección de los pernos de sujeción. Si se utiliza solo un perno de sujeción UNILOCK, el módulo de base VARIO puede girar libremente. La posición se sujeta con el tornillo hexagonal posterior. De este modo, se pueden conseguir cotas de punto variables. A menudo, este módulo de base se utiliza como tercer o cuarto punto de sujeción.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.

Con un tamaño de perno de sujeción universal en el sistema de sujeción de módulos de 5 ejes 80 y la compatibilidad con el sistema de sujeción de punto cero neumático, se garantiza una gran variedad y combinación de aplicaciones posibles.
Datos técnicos:- Fuerza de compresión 15 kN.
- Par de apriete 15 Nm.
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
Ventajas:- Módulo de base ajustable y de uso flexible.- Accionamiento mecánico.
- Posicionamiento mediante cono corto.
- Fuerzas de compresión elevadas.
- Optimización del tiempo de preparación.
Accesorios:Perno de sujeción 42208, 42209, 42210, 42211.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42201-15 Módulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO Tamaño de sistema 80 mm 283 kB

Planos

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK VARIO Tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaL

BHSWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de compresión
kN
CADAcc.PrecioPedir
42201-15-1359812501359812561515 38,500.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50