|
|
06245Bolas de empuñadura |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-106 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1061 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1062 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1063 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1065 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1066 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1067 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-208 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2081 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2082 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2083 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2085 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2086 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2087 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-310 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-410 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4101 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4102 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4103 | acero | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4105 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4106 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4107 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-412 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4121 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4122 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4123 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4125 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4126 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4127 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0106 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01061 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01062 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01063 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01065 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01066 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01067 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0208 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02081 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02082 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02083 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02085 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02086 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02087 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0310 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0410 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04101 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04102 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04103 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04105 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04106 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04107 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0412 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04121 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04122 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04123 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04125 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04126 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04127 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06245-106X15 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1061X15 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1062X15 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1063X15 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1065X15 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1066X15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1067X15 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-106X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1061X20 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1062X20 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1063X20 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1065X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1066X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1067X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-106X25 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1061X25 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1062X25 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1063X25 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1065X25 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1066X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1067X25 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-106X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1061X30 | acero | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1062X30 | acero | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1063X30 | acero | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1065X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1066X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-1067X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-208X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2081X20 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2082X20 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2083X20 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2085X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2086X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2087X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-208X25 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2081X25 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2082X25 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2083X25 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2085X25 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2086X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2087X25 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-208X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2081X30 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2082X30 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2083X30 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2085X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2086X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2087X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-208X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2081X40 | acero | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2082X40 | acero | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2083X40 | acero | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2085X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2086X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-2087X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-310X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3101X20 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3102X20 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3103X20 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3105X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3106X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3107X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-310X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3101X30 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3102X30 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3103X30 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3105X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3106X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3107X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-310X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3101X40 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3102X40 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3103X40 | acero | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3105X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3106X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-3107X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-410X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4101X20 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4102X20 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4103X20 | acero | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4105X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4106X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4107X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-410X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4101X30 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4102X30 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4103X30 | acero | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4105X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4106X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4107X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-410X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4101X40 | acero | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4102X40 | acero | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4103X40 | acero | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4105X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4106X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4107X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-412X20 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4121X20 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4122X20 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4123X20 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4125X20 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4126X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4127X20 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-412X30 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4121X30 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4122X30 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4123X30 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4125X30 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4126X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4127X30 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-412X40 | acero | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4121X40 | acero | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4122X40 | acero | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4123X40 | acero | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4125X40 | acero | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4126X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-4127X40 | acero | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0106X15 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01061X15 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01062X15 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01063X15 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01065X15 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01066X15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01067X15 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0106X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01061X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01062X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01063X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01065X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01066X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01067X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0106X25 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01061X25 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01062X25 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01063X25 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01065X25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01066X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01067X25 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0106X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01061X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01062X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01063X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01065X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01066X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-01067X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M6 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0208X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02081X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02082X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02083X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02085X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02086X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02087X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0208X25 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02081X25 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02082X25 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02083X25 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02085X25 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02086X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02087X25 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0208X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02081X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02082X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02083X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02085X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02086X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02087X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0208X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02081X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02082X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02083X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02085X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02086X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-02087X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M8 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0310X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03101X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03102X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03103X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03105X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03106X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03107X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0310X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03101X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03102X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03103X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03105X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03106X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03107X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0310X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03101X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03102X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03103X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03105X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03106X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-03107X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0410X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04101X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04102X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04103X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04105X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04106X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04107X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0410X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04101X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04102X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04103X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04105X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04106X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04107X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0410X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04101X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04102X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04103X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04105X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04106X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04107X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M10 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0412X20 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04121X20 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04122X20 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04123X20 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04125X20 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04126X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04127X20 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0412X30 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04121X30 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04122X30 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04123X30 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04125X30 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04126X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04127X30 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 0,00 MXN | | 06245-0412X40 | acero inoxidable | gris antracita RAL 7021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04121X40 | acero inoxidable | naranja RAL 2004 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04122X40 | acero inoxidable | verde señal RAL6032 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04123X40 | acero inoxidable | azul RAL5017 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04125X40 | acero inoxidable | gris claro RAL 7035 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04126X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | | 06245-04127X40 | acero inoxidable | amarillo colza RAL 1021 | M12 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|