norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319
06247

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión:Pulido.Indicación sobre el dibujo:
Forma C: rosca
Forma K: perforación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06247 Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319 130 kB

Planos (vista completa)

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca

Más información

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma C con rosca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
DD1

D6HTCADAcc.PrecioPedir
06247-116044Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M4168157,2 0,00 MXN
06247-140104Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1040223718 0,00 MXN
06247-132084Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M832182914,5 0,00 MXN
06247-150124Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M1250284621 0,00 MXN
06247-125064Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M6251522,511 0,00 MXN
06247-120054Ccon rosca interioracero inoxidable1.4301M52012189,1 0,00 MXN
06247-116043Ccon rosca interioraluminio-M4168157,2 0,00 MXN
06247-120053Ccon rosca interioraluminio-M52012189,1 0,00 MXN
06247-125063Ccon rosca interioraluminio-M6251522,511 0,00 MXN
06247-132083Ccon rosca interioraluminio-M832182914,5 0,00 MXN
06247-140103Ccon rosca interioraluminio-M1040223718 0,00 MXN
06247-150123Ccon rosca interioraluminio-M1250284621 0,00 MXN

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación

Más información

Planos

Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319, forma K con perforación

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
Llave
del acero
D

D1D6HTCADAcc.PrecioPedir
06247-316042Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430161681510 0,00 MXN
06247-320052Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.4301820121812 0,00 MXN
06247-325062Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.430110251522,516 0,00 MXN
06247-332082Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011232182920 0,00 MXN
06247-340102Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43011640223725 0,00 MXN
06247-350122Kcon agujero de referenciaacero inoxidable1.43012050284632 0,00 MXN
06247-316043Kcon agujero de referenciaaluminio-61681510 0,00 MXN
06247-320053Kcon agujero de referenciaaluminio-820121812 0,00 MXN
06247-325063Kcon agujero de referenciaaluminio-10251522,516 0,00 MXN
06247-332083Kcon agujero de referenciaaluminio-1232182920 0,00 MXN
06247-340103Kcon agujero de referenciaaluminio-1640223725 0,00 MXN
06247-350123Kcon agujero de referenciaaluminio-2050284632 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50