|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.Versión:Con un brillo intenso.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | L1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06252-050 | M5 | 14 | 7 | 34 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-060 | M6 | 23 | 14 | 60 | 17 |  | | 0,00 MXN | | 06252-080 | M8 | 22 | 14 | 60 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-081 | M8 | 26 | 16 | 70 | 19 |  | | 0,00 MXN | | 06252-100 | M10 | 27 | 15,5 | 70 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-101 | M10 | 35 | 22 | 85 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-120 | M12 | 27 | 15,5 | 70 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-121 | M12 | 35 | 22 | 85 | 25 |  | | 0,00 MXN | | 06252-160 | M16 | 35 | 22 | 85 | 30 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|