norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Junta de caucho nitrilo.
Versión:Superficies laterales pulidas.Indicación:Rodamientos de alta precisión pretensados con un ángulo de presión de 60°. Los rodamientos soportan fuerzas radiales y axiales de ambas direcciones. Debido a la pretensión, los rodamientos oblicuos de bolas proporcionan una elevada rigidez, una buena concentricidad, una colocación precisa de herramientas y repetibilidad.

La junta de baja fricción integrada mantiene alejada la suciedad del rodamiento de forma efectiva y garantiza una elevada seguridad de funcionamiento y una larga vida útil.

El valor de fricción de rodamiento MRL especificado es un valor orientativo.

El momento de inercia corresponde al del anillo interior giratorio.

La velocidad límite se aplica en estado engrasado.
Datos técnicos:Todos los rodamientos se suministran listos para el montaje con la grasa lubricante tipo KE2P-35 según DIN 51825.

La tolerancia del eje y de la carcasa se corresponden con las clases de tolerancia de redondez IT2 y de perpendicularidad IT4.
Aplicación:Para guardar accionamientos roscados.Rango de temperatura:De -30 °C a +120 °C.Montaje:Para el montaje de husillos roscados deberían utilizarse tuercas ranuradas de precisión.

Apretar las tuercas ranuradas de precisión en el montaje con el par de apriete doble, aflojar ligeramente y apretar con el par de apriete previsto para compensar los posibles efectos de asentamiento.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23806 Rodamiento oblicuo de bolas axial de acero de doble hilera 296 kB

Planos

Rodamiento oblicuo de bolas axial de acero de doble hilera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloVersión 1BD

D1D2R minR1 minαPar de apriete
tuerca ranurada de precisión
Nm
Velocidad
límite
r. p. m.
Capacidades de
carga estáticas
N
Capacidades de
carga dinámicas
N
CADAcc.PrecioPedir
23806-1010034201034-2RSde doble hilera20 -0,2510-0,00834-0,011210,30,660°646001880013400 0,00 MXN
23806-1012042251242-2RSde doble hilera25 -0,2512-0,00542-0,010250,30,660°838002470016900 0,00 MXN
23806-1015045251545-2RSde doble hilera25 -0,2515-0,00545-0,0127,50,30,660°1035002800017900 0,00 MXN
23806-1017047251747-2RSde doble hilera25 -0,2517-0,00547-0,0129,50,30,660°1533003100018800 0,00 MXN
23806-1020052282052-2RSde doble hilera28 -0,2520-0,00552-0,01350,30,660°1830004700026000 0,00 MXN
23806-1025057282557-2RSde doble hilera28 -0,2525-0,00557-0,01400,30,660°2526005500027500 0,00 MXN
23806-1030062283062-2RSde doble hilera28 -0,2530-0,00562-0,01450,30,660°3222006400029000 0,00 MXN
23806-1040075344075-2RSde doble hilera34 -0,2540-0,00575-0,01570,30,660°55180010100043000 0,00 MXN
Referencia

SímboloRigidez
axial
N/μm
Rigidez al ladeo
Nm/mrad
Momento de fricción de cojinetes
Nm
Momento de
inercia
Kg.cm²
Excentricidad axial
μm
Juego
radial
Perforación
Dimensión
μm
Diámetro exterior
Dimensión
μm
Anchura
Dimensión
μm
CADAcc.PrecioPedir
23806-1010034201034-2RS325250,120,0292,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1012042251242-2RS375500,160,0682,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1015045251545-2RS400650,200,1022,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1017047251747-2RS450800,240,1322,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1020052282052-2RS6501400,300,2732,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1025057282557-2RS7502000,400,4862,0tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1030062283062-2RS8503000,500,7302,5tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN
23806-1040075344075-2RS10005500,702,2602,5tensarse previamente0-50-100-250 0,00 MXN