|
|
23831Rodamientos de rodillos cruzados de acero |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.Indicación:Los rodamientos de rodillos cruzados están formados por un anillo exterior y uno interior de una pieza. La estructura de una pieza del anillo permite lograr una gran rigidez, precisión y suavidad de marcha. Los rodamientos de rodillos cruzados son aptos para la rotación tanto del anillo interior como para la del anillo exterior.
En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.
Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.
A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Indicación sobre el dibujo:1) Rodillos 2) Distanciador 3) Anillo interior 4) Anillo exterior 5) Junta Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | D | D1 | H | R | D2 | D3 | Capacidades de carga dinámicas kN | Capacidades de carga estáticas kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23831-002008 | Juego normal | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 0,00 MXN | | 23831-002508 | Juego normal | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 0,00 MXN | | 23831-003010 | Juego normal | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 0,00 MXN | | 23831-003510 | Juego normal | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 0,00 MXN | | 23831-004010 | Juego normal | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 0,00 MXN | | 23831-004510 | Juego normal | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 0,00 MXN | | 23831-005013 | Juego normal | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 0,00 MXN | | 23831-006013 | Juego normal | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 0,00 MXN | | 23831-007013 | Juego normal | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 0,00 MXN | | 23831-008016 | Juego normal | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 0,00 MXN | | 23831-009016 | Juego normal | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 0,00 MXN | | 23831-102008 | Pretensado | 20 | 36 | 8 | 0,8 | 31 | 24 | 3,1 | 3,23 |  | | 0,00 MXN | | 23831-102508 | Pretensado | 25 | 41 | 8 | 0,8 | 36 | 29 | 3,63 | 3,83 |  | | 0,00 MXN | | 23831-103010 | Pretensado | 30 | 55 | 10 | 0,8 | 48,5 | 36,5 | 7,35 | 8,36 |  | | 0,00 MXN | | 23831-103510 | Pretensado | 35 | 60 | 10 | 0,8 | 53,5 | 41,5 | 7,64 | 9,12 |  | | 0,00 MXN | | 23831-104010 | Pretensado | 40 | 65 | 10 | 0,8 | 58,5 | 46,5 | 8,33 | 10,6 |  | | 0,00 MXN | | 23831-104510 | Pretensado | 45 | 70 | 10 | 0,8 | 63,5 | 51,5 | 8,62 | 11,3 |  | | 0,00 MXN | | 23831-105013 | Pretensado | 50 | 80 | 13 | 0,8 | 74 | 56 | 16,7 | 20,9 |  | | 0,00 MXN | | 23831-106013 | Pretensado | 60 | 90 | 13 | 0,8 | 84 | 66 | 18 | 24,3 |  | | 0,00 MXN | | 23831-107013 | Pretensado | 70 | 100 | 13 | 0,8 | 94 | 76 | 19,4 | 27,7 |  | | 0,00 MXN | | 23831-108016 | Pretensado | 80 | 120 | 16 | 0,8 | 112 | 88 | 30,1 | 42,1 |  | | 0,00 MXN | | 23831-109016 | Pretensado | 90 | 130 | 16 | 0,8 | 122 | 98 | 31,4 | 45,3 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|