norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización
04364-15

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.

Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Vástago tratado en caliente y bruñido.
Brazo de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.Ventajas:Apto para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Elevada rigidez
Indicación sobre el dibujo:
1) Carrera pivotante
2) Carrera de sujeción
3) Con giro a la izquierda
4) Con giro a la derecha
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 04364-15_Datasheet_32341_Dispositivos_de_sujeci_n_pivotantes_pesados_con_recorrido_de_sujeci_n_extendido_y_collar_aptos_para_automatizaci_n--es 175 kB

Planos

Dispositivos de sujeción pivotantes pesados, con recorrido de sujeción extendido y collar aptos para automatización

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersión 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWFuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
04364-15-00601con giro a la izquierda705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 21,560.00 MXN
04364-15-10601con giro a la derecha705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 21,560.00 MXN
04364-15-01001con giro a la izquierda907461289M1659611993325352412060796560423312191035 24,752.00 MXN
04364-15-11001con giro a la derecha907461289M1659611993325352412060796560423312191035 24,752.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50