|
|
04395-10Pernos de sujeción flexibles |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Superficies de sujeción de acero.Versión:Cuerpo base azul anodizado. Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.Indicación:Los pernos de sujeción son un sistema de sujeción flexible para una sujeción segura y potente de las piezas de trabajo con contornos externos regulares e irregulares.
Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T o directamente en un taladro roscado. El perno de sujeción sirve de soporte y de tope a la vez.
Los pernos de sujeción están disponibles en una altura de 50 y 80 mm. El rango de sujeción es de 5 – 25 mm. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 -40 mm o a 40 - 60 mm. El anillo de sujeción de latón impide marcas de presión en la pieza de trabajo.
Pedir el tornillo tensor y la extensión para él por separado.Montaje:El posicionamiento y la fijación de los pernos de sujeción se realiza mediante un tornillo centrado.
Posicionar el perno de sujeción (sin tornillo tensor) sobre la mesa de máquinas. A continuación, apretar el tornillo que hay en el centro con una llave hexagonal. El tornillo de tensor insertado a continuación por arriba sujeta la pieza con fuerza y de forma segura.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| | | | | | Reset |
---|
Referencia | H | Rango de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04395-10-050 | 50 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 3,508.40 MXN | | 04395-10-080 | 80 | 5-25 (20-40/40-60) |  | | 3,900.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|