norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°. El régimen máximo es de 500 rpm.

Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.

Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23404-01 Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808 225 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808
Articulaciones del árbol dobles de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DD1LL1L2L3Tipo de
producto
TCADAcc.PrecioPedir
23404-01-06056-6165617822agujero de referencia sin ranura- 2,100.00 MXN
23404-01-08062-81662201122agujero de referencia sin ranura- 1,946.28 MXN
23404-01-10074-102274241226agujero de referencia sin ranura- 1,937.60 MXN
23404-01-12086-122586281330agujero de referencia sin ranura- 2,228.80 MXN
23404-01-16105-1632105341637agujero de referencia sin ranura- 2,489.48 MXN
23404-01-20129-2042129411847agujero de referencia sin ranura- 3,404.52 MXN
23404-01-25163-2550163542655agujero de referencia sin ranura- 4,732.56 MXN
23404-01-10605626165617822agujero de referencia con ranura7 2,169.16 MXN
23404-01-108062281662201122agujero de referencia con ranura9 2,018.24 MXN
23404-01-1100743102274241226agujero de referencia con ranura11,4 2,132.20 MXN
23404-01-1120864122586281330agujero de referencia con ranura13,8 2,413.60 MXN
23404-01-11610551632105341637agujero de referencia con ranura18,3 2,872.24 MXN
23404-01-12012962042129411847agujero de referencia con ranura22,8 3,535.84 MXN
23404-01-12516382550163542655agujero de referencia con ranura28,3 4,694.76 MXN