norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 45°. El régimen máximo es de 500 rpm.

Las articulaciones del árbol están montadas casi sin juego. La elevada resistencia a la corrosión las hace especialmente adecuadas para las aplicaciones en exteriores o para usos en los sectores químico, alimentario o farmacéutico.

Los componentes de la articulación de árbol de acero inoxidable no están endurecidos. Por eso, sus condiciones de uso y valores límite no alcanzan los de las articulaciones de árbol de acero. Al seleccionar las articulaciones de árbol de acero inoxidable, es responsabilidad del usuario determinar las especificaciones individualmente para la aplicación concreta.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23403-01 Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808 221 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808
Articulaciones del árbol simples de acero inoxidable, con cojinete de deslizamiento similar a DIN 808

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB

DD1LL1L2Tipo de
producto
TCADAcc.PrecioPedir
23403-01-06034-61634178agujero de referencia sin ranura- 1,025.36 MXN
23403-01-08040-816402011agujero de referencia sin ranura- 1,032.08 MXN
23403-01-10048-1022482412agujero de referencia sin ranura- 1,032.36 MXN
23403-01-12056-1225562813agujero de referencia sin ranura- 1,205.68 MXN
23403-01-16068-1632683416agujero de referencia sin ranura- 1,297.52 MXN
23403-01-20082-2042824118agujero de referencia sin ranura- 1,841.84 MXN
23403-01-25108-25501085426agujero de referencia sin ranura- 2,476.32 MXN
23403-01-106034261634179agujero de referencia con ranura7 1,204.56 MXN
23403-01-1080402816402011agujero de referencia con ranura9 1,240.12 MXN
23403-01-11004831020482412agujero de referencia con ranura11,4 1,300.04 MXN
23403-01-11205641225562814agujero de referencia con ranura13,8 1,517.32 MXN
23403-01-11606851632683416agujero de referencia con ranura18,3 1,664.88 MXN
23403-01-12008262040824120agujero de referencia con ranura22,8 2,099.72 MXN
23403-01-125108825501045225agujero de referencia con ranura28,3 2,732.24 MXN