norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

La nueva generación de guías de carro manuales

Volver
norelem presenta una nueva generación de guías de carro manuales
Una amplia selección de productos de alta calidad: modelos con cola de milano y guías de carro de precisión sobre rodamientos de rodillos
Modularidad, una elevada precisión, durabilidad y un servicio óptimo: estas son las ventajas de las nuevas guías de carro que ha creado norelem. Permiten el posicionamiento y movimiento en sentido horizontal y vertical. Las soluciones se pueden adaptar con flexibilidad a las diversas demandas, por lo que resultan la opción ideal para numerosas aplicaciones.
norelem lanza ya las nuevas guías de carro que destacan, entre otras características, por su sistema de ajuste integrado. Gracias a la configuración de agujeros con perforaciones de fijación incorporadas, el cliente no tiene que volver a mecanizar nada.
El rápido acoplamiento abre un amplísimo abanico de posibilidades de montaje, pero, eso sí, siempre con una precisión óptima. De esto se encargan el tornillo de ajuste a escala y las superficies rectificadas a medida.
La extrema durabilidad de la guía de carro está garantizada, por ejemplo por la estructura tan robusta y resistente, incluso en las condiciones ambientales más duras.
Los racores de lubricación integrados permiten relubricar las guías en cualquier momento, lo que reduce al mínimo el trabajo de mantenimiento. Por todas estas propiedades, las guías de carro de norelem son idóneas para la industria de fabricación de máquinas, portapiezas y equipos metrológicos, así como en el sector óptico y de mecánica de precisión.
Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y perforaciones de posicionamiento
Guías de carro de cola de milano con perforaciones de posicionamiento

Las guías de carro de cola de milano son económicas, pero de una gran resistencia. Estos modelos presentan, por su gran superficie de apoyo, una enorme capacidad de carga de hasta 1500 N. Los materiales en que se producen son la fundición gris y el aluminio; en el caso del aluminio se alcanza un excelente compromiso entre el peso, la resistencia y la precisión. Las guías de carro de cola de milano están disponibles con anchuras de 20 a 150 mm y longitudes de 30 a 310 mm. El ajuste individual de la holgura entre la pieza exterior y la interior se realiza con una barra de aproximación. Todas las superficies están pulidas y las guías tienen un fresado fino. Los modelos que llevan un husillo roscado tienen un botón métrico con una escala de 0,02 mm para ajustar la carrera.

Guías de carro de cola de milano con topes finales y perforaciones de posicionamiento
Guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro y perforaciones de posicionamiento
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con perforaciones de posicionamiento
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales y perforaciones de posicionamiento

Las guías de carro de precisión sobre rodamientos de rodillos de fundición gris convencen por su suavidad de marcha y elevada precisión. Están disponibles en anchos de 40 a 100 mm y con longitudes entre 50 y 360 mm. Las guías de carro sobre rodamientos de rodillos están dotadas de carriles guía de rodillos cruzados, endurecidos y rectificados. Estos componentes garantizan una marcha suave y sin tolerancias, así como una mínima fricción de arranque, por lo que solo se requieren unas fuerzas motrices reducidas.

Las guías de carro de cola de milano y las guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos se pueden montar en mesas en cruz. Esta es otra de las ventajas de la nueva generación de guías de carro: Todas las perforaciones roscadas cuentan con una perforación de centrado adicional. En combinación con los anillos de centrado correspondientes permite montar en el carro, con un ajuste perfecto, varias guías de carro y otros elementos de unión.
Guías de carro de precisión sobre rodamiento de rodillos con husillos micrómetros y perforaciones de posicionamiento

Infórmese aquí sobre todas las guías de carro de norelem!

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50