|
|
06100Botones moleteados |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita. Casquillo de acero.Versión:Acero cromado en azul.Indicación:Disponible en versión sin escalar, con una marca o bien con una escala de 20 piezas y 10 cifras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.A petición:Escalas especiales.Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin graduaciones Forma B: con trazo grueso Forma C: con graduaciones estándar
1) Tornillo prisionero para fijación (en forma C entre los números 5 y 6)
Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06100-1105 | A | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11051 | A | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11052 | A | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11053 | A | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11055 | A | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11056 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-11057 | A | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-1206 | A | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12061 | A | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12062 | A | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12063 | A | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12065 | A | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12066 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-12067 | A | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-1308 | A | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13081 | A | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13082 | A | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13083 | A | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13085 | A | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13086 | A | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-13087 | A | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06100-2105 | B | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21051 | B | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21052 | B | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21053 | B | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21055 | B | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21056 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-21057 | B | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-2206 | B | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22061 | B | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22062 | B | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22063 | B | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22065 | B | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22066 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-22067 | B | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-2308 | B | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23081 | B | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23082 | B | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23083 | B | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23085 | B | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23086 | B | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-23087 | B | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06100-3105 | C | gris antracita RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31051 | C | naranja RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31052 | C | verde señal RAL6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31053 | C | azul RAL5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31055 | C | gris claro RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31056 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-31057 | C | amarillo colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-3206 | C | gris antracita RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32061 | C | naranja RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32062 | C | verde señal RAL6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32063 | C | azul RAL5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32065 | C | gris claro RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32066 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-32067 | C | amarillo colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 MXN | | 06100-3308 | C | gris antracita RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33081 | C | naranja RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33082 | C | verde señal RAL6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33083 | C | azul RAL5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33085 | C | gris claro RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33086 | C | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06100-33087 | C | amarillo colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|