|
|
06096Botones moleteados de aluminio |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio. Cubierta termoplástica PA6. Tornillo de sujeción de acero inoxidable.Versión:Cuerpo base negro anodizado. Cubierta gris claro RAL 7035. Tornillo de sujeción de acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D4 | H | H2 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06096-27085 | 8 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 MXN | | 06096-27105 | 10 | 27 | M4 | 18 | 5,5 | 11 |  | | 0,00 MXN | | 06096-34105 | 10 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06096-34125 | 12 | 34 | M5 | 21 | 7 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 06096-42125 | 12 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 |  | | 0,00 MXN | | 06096-42145 | 14 | 42 | M5 | 24,5 | 8,5 | 15 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|