|
|
06224Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental. En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar. El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.Material:Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado. Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales.A petición:Modelos especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Color del cuerpo de base | Material del componente | Tamaño | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | T | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06224-32041 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150101 | rosca interior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 6 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 7,5 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 9 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1501084 | rosca interior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 12 | 12 |  | | 0,00 MXN | |
|
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tipo de rosca | Color del cuerpo de base | Material del componente | Tamaño | D | D1 | D2 | D8 | H | H1 | H4 | L | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06224-32041X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32041X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32041X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32041X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32041X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-32051X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40051X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40061X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-40081X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50081X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-50101X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320484X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-320584X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400584X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400684X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-400884X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-500884X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-501084X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132041X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-132051X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140051X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X10 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140061X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-140081X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081X15 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150081X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150101X20 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150101X25 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150101X30 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-150101X40 | rosca exterior | negro RAL 9005 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320484X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M4 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1320584X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 1 | M5 | 32 | 10 | 14 | 25 | 5 | 22,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400584X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M5 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X10 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 10 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400684X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1400884X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18 | 30,5 | 5,5 | 26,6 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884X15 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 15 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1500884X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M8 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1501084X20 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 20 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1501084X25 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 25 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1501084X30 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 30 | 12 |  | | 0,00 MXN | | 06224-1501084X40 | rosca exterior | rojo tráfico RAL 3020 | acero inoxidable | 3 | M10 | 50 | 17 | 22 | 41,9 | 10 | 37,1 | 40 | 12 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|