|
|
04372Ganchos de sujeción |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido tratado en caliente.Versión: Forma A-C: bruñido. Diámetro del vástago pulido. Forma D: bruñido.Indicación:Las fuerzas de sujeción y los pares de apriete indicados se aplican dentro del rango de sujeción indicado (H5).Ventajas:Diseño compacto para aplicaciones incluso en el espacio más estrecho Gran variedad de versiones y tamañosAccesorios:Alojamientos del gancho de sujeción 04375. Alojamientos del gancho de sujeción 04379. Eclisa 04378. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 máx. rango de sujeción | B | R | Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04372-110030 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 30 | M10x65 | 37,2 | 13 |  | | 0,00 MXN | | 04372-110040 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 40 | M10x65 | 31,4 | 9,8 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 máx. rango de sujeción | B | R | Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04372-208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 |  | | 0,00 MXN | | 04372-208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 |  | | 0,00 MXN | | 04372-208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 |  | | 0,00 MXN | | 04372-212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 |  | | 0,00 MXN | | 04372-212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 |  | | 0,00 MXN | | 04372-212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 |  | | 0,00 MXN | | 04372-216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 |  | | 0,00 MXN | | 04372-216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 |  | | 0,00 MXN | | 04372-216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 máx. rango de sujeción | B | L | R | Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04372-312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 |  | | 0,00 MXN | | 04372-312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 |  | | 0,00 MXN | | 04372-312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 |  | | 0,00 MXN | | 04372-316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 |  | | 0,00 MXN | | 04372-316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 máx. rango de sujeción | B | L | R | Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 | Par de apriete máx. Nm | F máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04372-404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 0,00 MXN | | 04372-406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|