|
|
04431-10Dispositivos de sujeción de leva de acero |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La medida A se refiere a la distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (el tornillo tensor).
Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.Ventajas:- Diseño compacto - Sujeción rápida y sencilla de componentesAccesorios:Chapa de sujeción 04431-15.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | D | D1 | H | H1 | L | L1 | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04431-10-060 | A | - | 5,9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6,8 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-080 | A | - | 7,1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8,2 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-100 | A | - | 8,3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9,5 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-120 | A | - | 9,5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10,9 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 0,00 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW | Fuerza de sujeción kN | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04431-10-061 | B | - | 5,9 | 10 | 10 | M6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6,8 | 1 | 13 | 1,8 | 4 | 2,2 | 7,4 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-081 | B | - | 7,1 | 12 | 12 | M8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8,2 | 1 | 15,5 | 2,2 | 5 | 4,7 | 18 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-101 | B | - | 8,3 | 14 | 14 | M10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 9,5 | 1 | 18 | 2,5 | 6 | 7,9 | 35 |  | | 0,00 MXN | | 04431-10-121 | B | - | 9,5 | 16 | 16 | M12 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10,9 | 1 | 20 | 2,9 | 8 | 14 | 60 |  | | 0,00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|