norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva
04431

Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo excéntrico de aleación de acero.
Arandela de sujeción de acero.
Versión:Tornillo excéntrico bruñido.
Arandela de sujeción bruñida.
Indicación:El dispositivo de sujeción de leva tiene una arandela a la que se puede aplicar mediante fresado el perfil de la pieza de trabajo que se vaya a tensar. Como resultado, se obtiene una sujeción por nexo de forma para piezas de trabajo redondas, perfiladas o delicadas. El borde aplanado guarda la misma distancia con respecto al centro del tornillo que el dispositivo de sujeción de leva 04435, de modo que las arandelas se pueden sustituir en caso necesario.

"A" = Distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (tornillo tensor).
"D1 mín." = Medida disponible para el fresado de perfiles.
A petición:Tornillos excéntricos de repuesto.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04431 Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva 159 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAD

D1D1
mín.
HLSWS1
(Recorrido)
Fuerza de
sujeción
kN
Accesorios NLMCADAcc.PrecioPedir
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,304521-10-0612 0,00 MXN
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,904521-10-1020 0,00 MXN
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,804521-10-1225 0,00 MXN
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,704521-10-1630 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50