norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste
09061

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Cincado.Indicación:Sistema blindado. Diámetro “D” sin tolerancia de ajuste. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09061 Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste 118 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09061-01620121,5 0,00 MXN
09061-02820113,5 0,00 MXN
09061-031020107 0,00 MXN
09061-041320910 0,00 MXN
09061-051620518 0,00 MXN
09061-062025642 0,00 MXN
09061-0725351096 0,00 MXN
09061-0832408180 0,00 MXN
09061-09405010240 0,00 MXN