norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Imanes industriales de norelem

Los imanes de norelem están disponibles con distintos núcleos magnéticos y carcasas. Los núcleos magnéticos están hechos de materiales permanentemente magnéticos AlNiCo (aluminio, níquel y cobalto), NdFeB N35 (neodimio), ferrita dura o SmCo (samario-cobalto).

Por su estructura técnica, los imanes de norelem se distinguen por su superficie dura, el efecto de fuerza magnética (la fuerza de adherencia) y, por lo tanto, por su empleo industrial.

Estructura de un imán industrial de norelem partiendo del ejemplo de un imán adherente

<p><span style="color: #000000;">Estructura de un imán industrial de norelem partiendo del ejemplo de un imán adherente</span></p>
Los núcleos magnéticos se diferencian, por ejemplo, por su resistencia térmica, la desmagnetización y el poder o fuerza de adherencia. Los revestimientos de acero, acero inoxidable, aluminio o goma protegen el núcleo magnético y refuerzan la función del imán.
La forma de los imanes juega aquí también un importante papel, ya que la forma requerida varía en función de la aplicación y el área de uso, como por ej. plana, redonda, angular, con o sin perforación, en forma de U o de barra.
Además los imanes se distinguen por su sistema. Los imanes de norelem pueden adquirirse en un sistema apantallado, en que la fuerza del imán solo actúa en puntos concretos, o bien en un sistema sin apantallamiento, en que la superficie en su totalidad presenta un efecto de fuerza magnética.

Características de los imanes industriales de norelem

La característica fundamental del núcleo magnético se refiere a la fuerza (el poder de adherencia) del imán. Así, los imanes de norelem con un núcleo magnético de neodimio son imanes industriales muy potentes, a diferencia de los imanes de norelem con un núcleo magnético de ferrita dura. Pero estos imanes de norelem presentan una baja resistencia térmica en comparación con los imanes de norelem de ferrita dura o de aluminio, níquel y cobalto.
Características de los imanes industriales de norelem

Imanes: clases y formas

Tubos de imán

Los imanes brutos de norelem tienen una aplicación universal y se pueden montar introducidos a presión, atornillados o mediante adherencia. Los imanes brutos son siempre sistemas sin apantallamiento, así que no se trata de sistemas magnéticos. Por lo tanto, todas las superficies de los imanes brutos tienen un efecto magnético. Los imanes brutos se dividen en discos de imán con o sin perforación, bloques de imán y barras de imán.

El disco de imán pertenece a la categoría de los imanes brutos y está disponible con perforación (el disco de imán se puede atornillar adicionalmente, para fijarlo), así como sin perforación en la tienda online de norelem. El disco de imán está formado de NdFeB N35 (neodimio) y tiene una superficie cincada.

Las barras de imán de norelem están hechas de AlNiCo (aluminio, níquel y cobalto) y tienen la ventaja de su elevada resistencia térmica (rango de temperaturas hasta 450 °C máx.). Las barras de imán se pueden pedir en distintas longitudes y diámetros, en función de los requerimientos.

Los bloques de imán se distinguen de los discos de imán únicamente por su forma. La forma plana es una condición óptima que facilita el uso y la manipulación de los imanes de bloque en la industria.

Imanes redondos de aluminio, níquel, cobalto.

Los imanes tienen un núcleo de imán permanente (AlNiCo) y una carcasa de acero. El núcleo magnético está separado de la carcasa mediante un material no magnético, formando así un sistema apantallado. Las posibilidades de fijación son a presión, mediante contracción o pegado.

Los imanes redondos están disponibles como barra de imán con pivote, con o sin tolerancia de ajuste. Todos los imanes son resistentes al calor (hasta 450°C), tienen un elevado poder de adherencia y están disponibles en distintas versiones.

Imanes redondos de neodimio y samario-cobalto (SmCo)

Aquí se distingue entre imanes de barra con un núcleo magnético de NdFeB (neodimio) o SmCo (samario cobalto). El núcleo magnético está protegido por una carcasa de latón con superficie lisa que crea un sistema apantallado.

Los imanes de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.

Bloques de sujeción con imán permanente y paso polar fino y finísimo

Los bloques de sujeción de norelem están formados por un sistema de imanes permanentes con paso polar estrecho que actúa en dos o tres superficies. Cuanto más fina es la división polar, más delgadas también pueden ser las piezas de trabajo de acero sujetas. La imantación de los bloques de sujeción tiene una duración ilimitada en las condiciones que generalmente se aplican en la producción industrial.

Imanes (pinzas planas)

El núcleo magnético de los imanes planos se encapsula y monta a presión en una carcasa. Entre el imán y la carcasa hay una capa separadora no magnética. Con ello se obtiene una sistema apantallado en los imanes planos.
Los imanes planos están disponibles con un núcleo magnético de ferrita dura, samario-cobalto (SmCo) y neodimio (NdFeB). Se distinguen por la fuerza de adherencia de los imanes planos. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia hasta cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura. Los imanes planos tienen una carcasa de acero o de acero inoxidable.
En la tienda online de norelem, los imanes planos están disponibles en distintas versiones, con rosca interior, gancho, perforación cilíndrica y agujero avellanado.

Imanes planos con funda protectora de goma

Una gran ventaja de los imanes planos con funda protectora de goma (de TPE o de goma sintética) es la protección del núcleo magnético y de las superficies sensibles de los imanes. La funda protectora de goma de los imanes planos aumenta el coeficiente de fricción, con lo que se puede obtener una mayor fuerza de rozamiento de adherencia lateral.

Los imanes planos con funda protectora de goma están disponibles con rosca interior, rectangular (para retención óptima en chapas finas con superficie delicada), con casquillos roscados, vástagos roscados o perforación.

En su gama de imanes reforzados, norelem ofrecetapas protectoras de goma para imanes planos. Las tapas protectoras de goma se colocan sobre las superficies de adherencia de los imanes planos. La fuerza de cizallado con la que se desplaza el imán se duplica y alcanza prácticamente la fuerza de adherencia original del imán. Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.

Imanes cilíndricos y botones magnéticos

Los imanes cilíndricos son imanes duros con una carcasa de aluminio y revestimiento de acero. Los imanes cilíndricos presentan una elevada resistencia al calor. Las carcasas de los imanes cilíndricos están pintadas de rojo. El imán cilíndrico tiene un sistema apantallado y se utiliza para sujetar y elevar, o para su instalación en dispositivos portapiezas. Como requieren poco espacio en los portapiezas, se pueden utilizar imanes cilíndricos planos.

El botón magnéticotiene una superficie de adherencia dividida en dos y una perforación de fijación que traspasa la pieza. Los botones magnéticos se utilizan principalmente para fines de laboratorio, mediciones y sujeción de objetos metálicos.

Imanes en U

Los imanes en U pintados de rojo son del material AlNiCo, de magnetismo permanente, y tienen un elevado poder de adherencia, un sistema sin apantallamiento y se suministran con una placa de protección cincada. Los imanes en U se utilizan para sujetar, clasificar y levantar elementos.

Imanes adherentes

Los imanes adherentes, con un núcleo magnético de ferrita dura, se utilizan con frecuencia en tablones de anuncios, pizarras y tableros magnéticos. La carcasa es de plástico.

Accesorios

La gama de productos de norelem ofrece, además de un completo surtido de imanes, también accesorios a juego con ellos.

El elevador magnético cromado con un tubo flexible de latón y una empuñadura de plástico negro se utiliza principalmente para eliminar o buscar piezas de acero en lugares inaccesibles.

Los pies magnéticos permanentes con sistema de conexión y desconexión, superficie negra y gran poder de adherencia se utilizan para portapiezas como imanes de retención, trípodes, diamantes afiladores, etc.

Las bolas de sujeción magnética de aluminio se emplean al pulir, montar y soldar al láser para sujetar los componentes en una posición de trabajo óptima. En función de la geometría y el peso de las piezas de trabajo, se pueden ajustar ángulos de giro de hasta 90°. El mandril de sujeción magnético se puede conectar y desconectar con una llave hexagonal de empuñadura en T incluida en el suministro.