norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Tapas protectoras de goma para imanes planos
09110

Tapas protectoras de goma para imanes planos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Goma sintética.Versión:negro.Indicación:Para proteger superficies delicadas. Las tapas protectoras de goma se colocan sobre las superficies de adherencia de los imanes planos. La fuerza de cizallado con la que se desplaza el imán se duplica y alcanza prácticamente la fuerza de adherencia original del imán.
Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.
Rango de temperatura:60 °C máx.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09110 Tapas protectoras de goma para imanes planos 181 kB

Planos

Tapas protectoras de goma para imanes planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HSCADAcc.PrecioPedir
09110-50525060,5 0,00 MXN
09110-63656380,5 0,00 MXN
09110-808380110,5 0,00 MXN