norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura
09070

Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09070 Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura 113 kB

Planos

Imanes planos con perforación cilíndrica de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09070-5050 ±0,208,52210180 0,00 MXN
09070-6363 ±0,206,52414290 0,00 MXN
09070-8080 ±0,256,511,518540 0,00 MXN