norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y brida de acero.
Tuerca (DIN 439), calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con poca necesidad de espacio y con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23452 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada 226 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1D2D3AA1LL1
mín.
L2L3TSWCompensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
23452-06Rosca interiorM6425,51014730,511-115,4100,62,5 0,00 MXN
23452-08Rosca interiorM8486,61116835,513,5-136,4130,74,5 0,00 MXN
23452-10Rosca interiorM10506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 MXN
23452-101Rosca interiorM10x1,25506,61117943,215-166,4170,76,5 0,00 MXN
23452-12Rosca interiorM12556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 MXN
23452-121Rosca interiorM12x1,25556,611191053,217,5-20,56,4190,810 0,00 MXN
23452-16Rosca interiorM166591522,512,56422-238,524118 0,00 MXN
23452-161Rosca interiorM16x1,56591522,512,56422-238,524118 0,00 MXN
23452-20Rosca interiorM2080111828177425-261030130 0,00 MXN
23452-201Rosca interiorM20x1,580111828177425-261030130 0,00 MXN
23452-0614Rosca exteriorM6425,51014730,51114115,4100,62,5 0,00 MXN
23452-0817Rosca exteriorM8486,61116835,513,517136,4130,74,5 0,00 MXN
23452-1020Rosca exteriorM10506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 MXN
23452-10201Rosca exteriorM10x1,25506,61117943,21620166,4170,76,5 0,00 MXN
23452-1225Rosca exteriorM12556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 MXN
23452-12251Rosca exteriorM12x1,25556,611191053,2212520,56,4190,810 0,00 MXN
23452-1630Rosca exteriorM166591522,512,5642530238,524118 0,00 MXN
23452-16301Rosca exteriorM16x1,56591522,512,5642530238,524118 0,00 MXN
23452-2035Rosca exteriorM208011182817742935261030130 0,00 MXN
23452-20351Rosca exteriorM20x1,58011182817742935261030130 0,00 MXN