norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pieza de acoplamiento y garras de acero.
Tuerca (DIN 439) de acero, calidad 8.8.
Versión:Pieza de acoplamiento y brida, tratadas en caliente y fosfatadas.
Tuerca bruñida.
Indicación:

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial para múltiples aplicaciones, por ejemplo, como conexión entre el vástago de pistón y la unidad de movimiento lineal. El montaje o el desmontaje del acoplamiento de dos piezas, sencillo y robusto, se realiza con una ranura en T, sin que sea necesario un reajuste manual.
El acoplamiento de conexión instantánea se puede conectar con cualquier cilindro de elevación neumático o hidráulico convencional a través de la rosca de empalme.

El acoplamiento no transmite momentos de torsión.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23450 Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial 239 kB

Planos

Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

DD1LL1
mín.
L2L3
mín.
L4SWSW1Compensación de
desplazamiento radial
X máx.
Carga por presión
y tracción
máx. admisible kN
CADAcc.PrecioPedir
23450-06rosca interiorM62137,511-91819100,62,5 0,00 MXN
23450-08rosca interiorM8264513,5-11,522,524130,74,5 0,00 MXN
23450-10rosca interiorM103056,215-162927170,76,5 0,00 MXN
23450-101rosca interiorM10x1,253056,215-162927170,76,5 0,00 MXN
23450-12rosca interiorM1232,566,717,5-173430190,810 0,00 MXN
23450-121rosca interiorM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 0,00 MXN
23450-16rosca interiorM16398322-23423624118 0,00 MXN
23450-161rosca interiorM16x1,5398322-23423624118 0,00 MXN
23450-20rosca interiorM204493,525-23,545,54130130 0,00 MXN
23450-201rosca interiorM20x1,54493,525-23,545,54130130 0,00 MXN
23450-0614rosca exteriorM62137,5111491819100,62,5 0,00 MXN
23450-0817rosca exteriorM8264513,51711,522,524130,74,5 0,00 MXN
23450-1020rosca exteriorM103056,21620162927170,76,5 0,00 MXN
23450-10201rosca exteriorM10x1,253056,21620162927170,76,5 0,00 MXN
23450-1225rosca exteriorM1232,566,72125173430190,810 0,00 MXN
23450-12251rosca exteriorM12x1,2532,566,72125173430190,810 0,00 MXN
23450-1630rosca exteriorM163983253023423624118 0,00 MXN
23450-16301rosca exteriorM16x1,53983253023423624118 0,00 MXN
23450-2035rosca exteriorM204493,5293523,545,54130130 0,00 MXN
23450-20351rosca exteriorM20x1,54493,5293523,545,54130130 0,00 MXN