norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.Indicación:Los rodamientos de rodillos cruzados compactos están disponibles en dos anchos del rodamiento: 5 mm y 8 mm. Se distinguen por su construcción estable y compacta y resultan ideales para las aplicaciones con un espacio disponible restringido, así como para las construcciones ligeras.

En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.

A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodillos
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23831-05 Rodamientos de rodillos cruzados de acero, compactos 197 kB
 Indicación técnica de rodamientos de rodillos cruzados 128 kB

Planos

Rodamientos de rodillos cruzados de acero, compactos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2DD1HRD2D3Capacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
23831-05-002005Juego normal203150,52722,51,41,29 0,00 MXN
23831-05-003005Juego normal304150,53732,51,771,97 0,00 MXN
23831-05-004005Juego normal405150,54742,522,52 0,00 MXN
23831-05-005005Juego normal506150,55752,52,283,2 0,00 MXN
23831-05-005008Juego normal506680,56252,55,17,19 0,00 MXN
23831-05-006005Juego normal607150,56762,52,634,09 0,00 MXN
23831-05-006008Juego normal607680,57262,55,688,68 0,00 MXN
23831-05-007005Juego normal708150,57772,52,814,68 0,00 MXN
23831-05-007008Juego normal708680,58272,55,989,8 0,00 MXN
23831-05-008005Juego normal809150,58782,53,055,43 0,00 MXN
23831-05-008008Juego normal809680,59282,56,3711,3 0,00 MXN
23831-05-009005Juego normal9010150,59792,53,196,03 0,00 MXN
23831-05-009008Juego normal9010680,510292,56,6712,4 0,00 MXN
23831-05-102005Pretensado203150,52722,51,41,29 0,00 MXN
23831-05-103005Pretensado304150,53732,51,771,97 0,00 MXN
23831-05-104005Pretensado405150,54742,522,52 0,00 MXN
23831-05-105005Pretensado506150,55752,52,283,2 0,00 MXN
23831-05-105008Pretensado506680,56252,55,17,19 0,00 MXN
23831-05-106005Pretensado607150,56762,52,634,09 0,00 MXN
23831-05-106008Pretensado607680,57262,55,688,68 0,00 MXN
23831-05-107005Pretensado708150,57772,52,814,68 0,00 MXN
23831-05-107008Pretensado708680,58272,55,989,8 0,00 MXN
23831-05-108005Pretensado809150,58782,53,055,43 0,00 MXN
23831-05-108008Pretensado809680,59282,56,3711,3 0,00 MXN
23831-05-109005Pretensado9010150,59792,53,196,03 0,00 MXN
23831-05-109008Pretensado9010680,510292,56,6712,4 0,00 MXN