norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero de apoyo de cilindros.Indicación:Los rodamientos de rodillos cruzados están formados por un anillo exterior y uno interior de una pieza. La estructura de una pieza del anillo permite lograr una gran rigidez, precisión y suavidad de marcha. Los rodamientos de rodillos cruzados son aptos para la rotación tanto del anillo interior como para la del anillo exterior.

En el juego interno radial del rodamiento se puede elegir entre dos variantes: el rodamiento con juego normal C1 (N.º de art.: 23831-0XXXXX) y el rodamiento con tensión previa S1 (N.º de art.: 23831-1XXXXX).

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una clase de tolerancia P0. La clase de tolerancia describe la desviación radial y axial del anillo interior y exterior.

Los rodamientos de rodillos cruzados tienen una junta por los dos lados.

A demanda del cliente se pueden suministrar otros juegos interno del rodamiento y clases de tolerancia.
Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodillos
2) Distanciador
3) Anillo interior
4) Anillo exterior
5) Junta
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23831 Rodamientos de rodillos cruzados de acero 209 kB
 Indicación técnica de rodamientos de rodillos cruzados 128 kB

Planos

Rodamientos de rodillos cruzados de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2DD1HRD2D3Capacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAcc.PrecioPedir
23831-002008Juego normal203680,831243,13,23 0,00 MXN
23831-002508Juego normal254180,836293,633,83 0,00 MXN
23831-003010Juego normal3055100,848,536,57,358,36 0,00 MXN
23831-003510Juego normal3560100,853,541,57,649,12 0,00 MXN
23831-004010Juego normal4065100,858,546,58,3310,6 0,00 MXN
23831-004510Juego normal4570100,863,551,58,6211,3 0,00 MXN
23831-005013Juego normal5080130,8745616,720,9 0,00 MXN
23831-006013Juego normal6090130,884661824,3 0,00 MXN
23831-007013Juego normal70100130,8947619,427,7 0,00 MXN
23831-008016Juego normal80120160,81128830,142,1 0,00 MXN
23831-009016Juego normal90130160,81229831,445,3 0,00 MXN
23831-102008Pretensado203680,831243,13,23 0,00 MXN
23831-102508Pretensado254180,836293,633,83 0,00 MXN
23831-103010Pretensado3055100,848,536,57,358,36 0,00 MXN
23831-103510Pretensado3560100,853,541,57,649,12 0,00 MXN
23831-104010Pretensado4065100,858,546,58,3310,6 0,00 MXN
23831-104510Pretensado4570100,863,551,58,6211,3 0,00 MXN
23831-105013Pretensado5080130,8745616,720,9 0,00 MXN
23831-106013Pretensado6090130,884661824,3 0,00 MXN
23831-107013Pretensado70100130,8947619,427,7 0,00 MXN
23831-108016Pretensado80120160,81128830,142,1 0,00 MXN
23831-109016Pretensado90130160,81229831,445,3 0,00 MXN