|
|
24235Rodamientos bajo tensión B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros 100Cr6. Junta de goma NBR.Versión:Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico.Indicación:Los rodamientos bajo tensión corresponden por su estructura interna a los rodamientos ranurados de bolas estándar de las series 6200 y 6300. Sin embargo, disponen de anillos interiores ampliados para facilitar la fijación en árboles. Los anillos interiores están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con 2 tornillos de sujeción del anillo interior desplazados a 120º.
Los rodamientos bajo tensión se equipan en fábrica con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que garantiza la lubricación permanente.Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Rodamiento | D | A | A1 | A2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Tornillo de sujeción | Capacidades de carga dinámicas kN | Capacidades de carga estáticas kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24235-12201 | B 201 | 12 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 0,00 MXN | | 24235-15202 | B 202 | 15 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 0,00 MXN | | 24235-17203 | B 203 | 17 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 0,00 MXN | | 24235-20204 | B 204 | 20 | 18 | 7 | 4,5 | 29 | 47 | 25 | 14 | M5x0,8 | 9,88 | 6,2 |  | | 0,00 MXN | | 24235-25205 | B 205 | 25 | 19,5 | 7,5 | 5,5 | 34 | 52 | 27 | 15 | M6x0,75 | 10,78 | 6,98 |  | | 0,00 MXN | | 24235-30206 | B 206 | 30 | 22 | 8 | 6 | 40,5 | 62 | 30 | 16 | M6x0,75 | 14,97 | 10,04 |  | | 0,00 MXN | | 24235-35207 | B 207 | 35 | 23,5 | 8,5 | 6,5 | 48 | 72 | 32 | 17 | M8x1 | 19,75 | 13,67 |  | | 0,00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar |
|