norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Carcasa lacada.Indicación:El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24212 Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFC con pieza de centrado 281 kB

Planos

Rodamientos de carcasa, rodamientos abridados UCFC con pieza de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaD

A1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αTornillo/s
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 0,00 MXN
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 0,00 MXN
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 0,00 MXN
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 0,00 MXN
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 0,00 MXN
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 0,00 MXN
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 0,00 MXN
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 0,00 MXN
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 0,00 MXN