norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Cilindros neumáticos con vástago de pistón

Volver
Novedad disponible en norelem: Cilindros neumáticos con vástago de pistón

norelem ofrece tres modelos normalizados según DIN-ISO con diversas longitudes de carrera y diámetros de pistón

La gama de norelem incluye ahora también cilindros neumáticos según DIN ISO 15552, DIN ISO 21287 y DIN ISO 6432. Los cilindros estándar, compactos y redondos son idóneos para numerosas aplicaciones y las más diversas formas de instalación. Todos estos artículos son cilindros neumáticos de acción doble.
Cilindros normalizados según DIN ISO 15552

El cilindro normalizado según DIN ISO 15552 está disponible con diámetros de pistón de 32 a 80 milímetros y longitudes de carrera de 25 a 250 milímetros. Su diseño optimizado en términos constructivos permite ahorrar un 20 por ciento del material al fabricar este cilindro estándar. El tubo del cilindro es de aluminio anodizado, el vástago del pistón es de acero templado, revenido y cromado duro. El vástago de pistón con rosca exterior tiene un detector de posición y amortiguación neumática ajustable. La robusta construcción de este tipo de cilindros abre un amplio abanico de posibles aplicaciones.

Cilindro neumático cilindro normalizado DIN ISO 15552
Cilindros compactos según DIN ISO 21287

El cilindro compacto según DIN ISO 21287 se puede elegir con rosca exterior o interior, con diámetros de pistón de 20 a 40 milímetros y longitudes de carrera de 10 a 50 milímetros. El cilindro compacto según DIN ISO 21287 está dotado de un detector de posición para interruptores de proximidad y una amortiguación elástica a los dos lados. El tubo del cilindro está hecho de aluminio anodizado, el vástago del pistón es de acero inoxidable. El cilindro compacto se presta especialmente para los usos con poco espacio de instalación disponible.

Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca interior
Cilindro neumático compacto DIN ISO 21287 de doble acción con pistón magnético, rosca exterior
Cilindros redondos según DIN ISO 6432
Al igual que el cilindro compacto, el cilindro redondo según DIN ISO 6432 está equipado con un detector de posición para interruptor de proximidad y amortiguación elástica a los dos lados. El cilindro redondo tiene diámetros de pistón de 10 a 25 milímetros y longitudes de carrera de 10 a 200 milímetros; está hecho de acero inoxidable. El cilindro redondo destaca además por su precisión de ajuste normalizada. Los cilindros redondos neumáticos son ideales para las aplicaciones con una baja carga o fuerza y se pueden instalar también sin elementos de fijación.
Cilindro neumático redondo DIN ISO 6432 de acción doble con pistón magnético

Resumen de todas las versiones y modelos:

Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50