norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Sistema de visualización y medición alimentado con baterías

Volver
Para las medidas justas
La gama de productos de norelem Normelemente KG no deja de crecer. Novedad de nuestra gama de productos: sistemas de visualización y medición con funcionamiento a pilas
para determinar posiciones y ángulos.
Con los nuevos dispositivos de visualización y medición a pilas se pueden detectar posiciones y ángulos de forma óptima. De forma precisa, fácil y rentable.

El sistema está compuesto de un medidor LCD a pilas, un sensor magnético enchufable y una banda magnética con codificación incremental. Se utiliza entre otras funciones para la medición de longitudes o de ángulos en mesas de sierra, para determinar la posición en centros de taladrado o en la medición de la posición en sierras colgantes en aplicaciones industriales y profesionales. Se pueden obtener dos indicadores de posicionamiento diferentes, sensores magnéticos pasivos, bandas magnéticas con codificación incremental y sensores de árbol hueco con exploración magnética.

Funcionamiento sencillo
Los indicadores de posicionamiento tienen un compartimento integrado para las pilas y utilizan pilas corrientes. La conexión del sensor se lleva a cabo mediante un conector situado en la parte trasera del indicador. En combinación con una banda magnética, el medidor detecta señales y las convierte en información directa sobre la longitud. La precisión de indicación es de 10 µm. Una de las ventajas del sistema de medición es la gran distancia de lectura entre el sensor y la banda, de hasta 2 mm, que permite un funcionamiento sin desgaste y con bajo mantenimiento,además de proteger al sistema de polvo, virutas y humedad.
Gran precisión de medición y rentabilidad
Este aparato compacto constituye una solución rentable para múltiples aplicaciones individuales en la construcción de máquinas y en la industria de la madera. Cumplirá con todos los requisitos estándar en materia de exactitud de medición. Para la medición de longitudes o ángulos en árboles y husillos, norelem ofrece sensores de árbol hueco con medición rotativa y detección magnética.
Manejo sencillo
En los indicadores de medición y posicionamiento, norelem no solo ha otorgado especial importancia a una alta precisión de medición, sino también a que el manejo y la puesta en marcha fuesen sencillos. Parámetros como la resolución, los valores de offset y el tiempo de desconexión se programan de forma libre mediante el teclado. El sistema es de integración fácil y permite ahorrar mucho tiempo en el montaje.
 170901_PM_norelem_Messsystem_ES 2,3 MB
El sistema está compuesto de un medidor LCD con baterías, un sensor magnético enchufable y una banda magnética con codificación incremental
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50