norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Nuevo en norelem: Bolas de sujeción magnéticas

Volver

Nuevo en norelem: Bolas de sujeción magnéticas

Para una sujeción rápida y flexible de componentes en la construcción de herramientas y moldes

Las nuevas bolas de sujeción magnética de norelem permiten posicionar y fijar con libertad piezas sobre una superficie amplia. Se pueden sujetar y cambiar con rapidez y, entre otros usos, han demostrado su valía en la construcción de herramientas y moldes, como por ejemplo en los trabajos de soldadura láser, de montaje y pulido.
Bolas de sujeción magnéticas

Las bolas de sujeción magnética están disponibles en cuatro tamaños con superficies de adherencia de 80-160 mm de diámetro. En función de la geometría y el peso de las piezas de trabajo, se pueden ajustar ángulos de giro de hasta 90°, lo que permite colocar los componentes en una posición óptima de mecanizado.

De la sujeción se encarga un imán permanente desconectable con una fuerza nominal de adherencia de hasta 100 N/cm² que se activa con una llave Allen. Cuando el usuario gira la llave 120°, la superficie de adherencia magnética despliega toda su potencia. Para un posicionamiento flexible de la pieza también se puede optar por una activación parcial del imán
Las nuevas bolas de sujeción magnética que comercializa norelem tienen una ejecución de una calidad especialmente elevada. La superficie de adherencia tiene un fino paso polar de 1,5 mm y está montada sobre una bola de aluminio anodizado. La bola, por su parte, se encuentra alojada en un anillo de acero niquelado químicamente y forrado de cuero que se mantiene en su posición por efecto de deslizamiento adherente.
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50