norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Nuevo en norelem: Bolas de sujeción magnéticas
13/09/18 - Nuevo en norelem: Bolas de sujeción magnéticas
Para una sujeción rápida y flexible de componentes en la construcción de herramientas y moldesMás...
norelem incluye en su gama las toberas de alta presión compactas
07/08/18 - norelem incluye en su gama las toberas de alta presión compactas
Ideales para las aplicaciones con espacios constructivos limitadosMás...
norelem añade a su gama los tubos flexibles de aspiración
09/07/18 - norelem añade a su gama los tubos flexibles de aspiración
De construcción robusta y gran variedad de usosMás...
Los muelles neumáticos, ahora en norelem también disponibles en versiones de acero inoxidable
18/06/18 - Los muelles neumáticos, ahora en norelem también disponibles en versiones de acero inoxidable
Modelos de baja corrosión y sin mantenimiento para numerosas aplicacionesMás...
Engranajes cónicos y helicoidales de aplicación universal
29/05/18 - Nuevo en norelem: Engranajes cónicos y helicoidales de aplicación universal
Estos pequeños engranajes exentos de mantenimiento ya están disponibles en diversos tamaños.Más...
norelem es socio oficial de la Copa de Mercedes 2018
23/05/18 - El encuentro del tenis y la técnica:
norelem es socio oficial de la Copa de Mercedes 2018
Deporte internacional de alto nivel en Stuttgart – patrocinado por un empresa regional de éxito internacional Más...
27950 Interruptores de bisagra de seguridad de norelem
09/05/18 - Nuevos interruptores de seguridad de bisagra de norelem
Componentes flexibles y sencillos de montar para la supervisión de la posiciónMás...
norelem amplía su gama con amortiguadores estructurales en cuatro formas constructivas distintas y 50 productos individuales.
01/03/18 - Robustos y de uso universal: los nuevos amortiguadores estructurales de norelem
Elementos de amortiguación de alto rendimiento compuestos de elastómeros de copoliéster, para una reducción energética fiable Más...
Los tornillos sinfín y ruedas helicoidales únicamente pueden combinarse en conjuntos funcionales de rueda helicoidal si tienen la misma distancia entre ejes y relaciones de transmisión iguales.
08/02/18 - Componentes de alta calidad para conjuntos de rueda helicoidal en numerosas versiones
Nuevo en norelem: Tornillos sinfín y ruedas helicoidales para usos permanentes de gran exigencia.Más...
Muelles de compresión roscados de alta calidad
26/01/18 - norelem introduce en su gama los muelles de compresión roscados de alta calidad.
Están concebidos para cargas extremas, tanto alternantes como continuas, así como para elevadas temperaturas de funcionamiento.Más...
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50