norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Nuevo en norelem: Tornillos sinfín y ruedas helicoidales

Volver

Nuevo en norelem: Tornillos sinfín y ruedas helicoidales para usos permanentes de gran exigencia.

Componentes de alta calidad para conjuntos de rueda helicoidal en numerosas versiones

Para realizar engranajes de tornillo sinfín, norelem ya ofrece una gran variedad de tornillos sinfín y ruedas helicoidales. Están disponibles en stock con distancias entre ejes de 17 mm a 80 mm y hay varias transmisiones por cada distancia entre ejes.

Los tornillos sinfín de acero templado por cementación de norelem tienen rosca de paso a la derecha, flancos rectificados y perforaciones. En las ruedas helicoidales, para obtener mejores características de deslizamiento y rodadura de emergencia, se ha preferido el bronce como material con un contenido de aluminio que contribuye a una elevada resistencia química. Las ruedas helicoidales están especialmente concebidas para el funcionamiento continuo a un alto régimen, se suministran en gran parte listas para instalar y se pueden utilizar sin necesidad de retoques.

En el catálogo de norelem THE BIG GREEN BOOK o en la tienda de la web, los tornillos sinfín y ruedas helicoidales se clasifican en función de las distancias entre ejes. Cada distancia tiene varias transmisiones donde elegir. La razón es que los tornillos sinfín y ruedas helicoidales únicamente pueden combinarse en conjuntos funcionales de rueda helicoidal si tienen la misma distancia entre ejes y relaciones de transmisión iguales. Las distancias entre ejes se mantienen en stock en una densa gradación de 17 mm a 80 mm.
Un conjunto de rueda helicoidal sirve para transmitir la potencia en ángulo recto con un elevado desfase de altura (la distancia entre los ejes cruzados). La impulsión se suele generar mediante el sinfín. Con un engranaje helicoidal se pueden realizar con una sola etapa reducciones a lento muy amplias de hasta 100:1. En función de la desmultiplicación, estos conjuntos pueden ser autobloqueantes. Otras ventajas que tienen los conjuntos o engranajes de rueda helicoidal son su suavidad de marcha y bajas vibraciones.
 norelem_PM_Schneckenradsaetze_ES 6,7 MB
Los tornillos sinfín y ruedas helicoidales únicamente pueden combinarse en conjuntos funcionales de rueda helicoidal si tienen la misma distancia entre ejes y relaciones de transmisión iguales.
Para realizar engranajes de tornillo sinfín, norelem ya ofrece una gran variedad de tornillos sinfín y ruedas helicoidales
Breve descripción
norelem S.de RL. de. C.V.
Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem le apoya con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que pueda poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. THE BIG GREEN BOOK ofrece a los constructores y técnicos un surtido completo, tan amplio como bien organizado, de piezas de alta calidad.

Le acompañamos en su proyecto desde el principio. Con un asesoramiento competente, una completa base de datos CAD y un rápido suministro. 60 años lleva norelem creciendo de forma dinámica en todos los aspectos, desde la ampliación continua de su gama de productos hasta la optimización permanente de la logística.

Desde la sede de norelem Mexico en San Luis Potosí y nuestro centro logístico aquí, les suministramos nuestras piezas de alta calidad.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50